A kapcsolószekrények daruval történő szállításához, amennyiben a szállítási terjedelem nem foglalja magában.
- Cikkszám:
- SZ 4568500
- Termékleírás
- A kapcsolószekrények daruval történő szállításához, amennyiben a szállítási terjedelem nem foglalja magában.
- Anyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Egységcsomag
- 4 emelőszem
4 tömítőrekesz-szelet A 12.5 - Méret
- Menet: M12
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,636 kg
- Bruttó tömeg
- 0,68 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177690325
- ETIM 9
- EC002367
- ETIM 8
- EC002367
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Termékleírás
- EMELŐSZEM, NEMESACÉL, 4DB/CS
- Dokumentációk
- Info sheet
- Leírás