A kapcsolószekrények daruval történő szállításához, merevítő szögidom aláhelyezéshez.
- Cikkszám:
- AX 2509010
- Termékleírás
- A kapcsolószekrények daruval történő szállításához, merevítő szögidom aláhelyezéshez.
- Egységcsomag
- Emelőszemek
Merevítőlemez - Méret
- Menet: M12
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- Használható
- Házípus: AX
AE - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,62 kg
- Bruttó tömeg
- 0,66 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73182900
- EAN
- 4028177938298
- ETIM 9
- EC002621
- ETIM 8
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Termékleírás
- AX Emelőszemek
- Jóváhagyások
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentációk
- Info sheet