A terméket felváltó cikk:: 4055921
- Cikkszám:
- AS 4050.107
- Kivitel
- Szekrény megmunkálás
Sík alkatrészek megmunkálása
Szabadalmaztatott lenyomótányér a marási forgács beépített elszívásával
Nagy teljesítményű orsó minimálkenéssel
Automatikus szerszámellenőrzés
DIN szerszámok
Pneumatikus befogószerkezet - Termékleírás
- A Perforex BC 1007 HS minden standard kapcsolószekrény megmunkálására alkalmas a kisméretű háztól a nagyméretű kapcsolószekrényekig. Ez a fúró-maróközpont a Perforex BC sorozaton belül a legnagyobb rugalmasságot kínálja az egyedi konfigurációhoz.
- Előnyei
- A befektetés rövid időn belüli megtérülése (ROI) és jelentősen nagyobb versenyképesség
- Rövid átfutási idők egyenletesen kiváló megmunkálási minőség mellett
- Gyors, pontos és megbízható munkavégzés
- Egyszerűen megtanulható és távolról karbantartható műhelyprogramozás
- Hálózati használatra alkalmas szoftver központi adatbázissal
- A programozott műhelymegbízások azonnal rendelkezésre állnak és újra felhasználhatók
- Rendkívül csendes futás a teljesen hegesztett gépállványnak köszönhetően
- Egységcsomag
- A Perforex BC konfigurálása a projektnek megfelelően történik
- Megmunkálható anyag
- Alumínium
- Acél
- Nemesacél
- Műanyag
- Vörösréz
- Gép opciók
- Mélységállítás hosszabbítás 4050.022
- Motorikus mélységállítás 4050.020
- Gépvezérlés
- Műhelyprogramozás
- 4 tengelyes CNC vezérlés
- Rittal Optipanel 24"-os monitorral
- Biztonság
- Védőrács optikai védőberendezéssel
- Hátul védőkerítés
- Csatlakozófelületek
- Csatlakozás különböző CAD rendszerekhez
- DXF formátumok átvétele
- EPLAN Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Megjegyzés
- Műszaki változtatások joga fenntartva
- Alapterület
- Szélesség: 4.250 mm
Magasság: 2.410 mm
Mélység: 3.490 mm - Sűrítettlevegő-csatlakozás
- 6 bar
- Szerszámhelyek száma
- 21
- Tool holder (Pick-up-System)
- Igen
- Vezérlőfeszültség (DC)
- 24 V
- Névleges áram max.
- 32 A
- Névleges üzemi feszültség
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Maximum machinable area for cubic parts
- Szélesség: 1.200 mm
Magasság: 1.600 mm - Alapterület
- Szélesség: 4.250 mm
Magasság: 2.410 mm
Mélység: 3.490 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 2 300 kg
- Vámtarifaszám
- 84571090
- EAN
- 4028177804531
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Termékleírás
- Perforex BC 1007 HS Machining centre