- Cikkszám:
- AS 4055.926
- Kivitel
- Motorikus mélységállítás, 2200 mm
Szekrény megmunkálás
Sík alkatrészek megmunkálása
Kétajtós
Szabadalmaztatott lenyomótányér a marási forgács beépített elszívásával
Nagy teljesítményű orsó minimálkenéssel
Automatikus szerszámellenőrzés
DIN szerszámok
Pneumatikus befogószerkezet
- Termékleírás
- A Perforex Milling Terminal egy 4 tengelyes CNC gép, amely a standard kapcsolószekrények megmunkálására szolgál, sík alkatrészek és téglatestek automatikus megmunkálását végzi, pl. furatokat, meneteket és kivágásokat készít. A Perforex Milling Terminal 2201 széles szekrényrögzítővel rendelkezik, alapfelszerelésben két ajtóval. Ideális a hegesztett vázú házak megmunkálásához.
- Előnyei
- A befektetés rövid időn belüli megtérülése (ROI) és jelentősen nagyobb versenyképesség
- Rövid átfutási idők egyenletesen kiváló megmunkálási minőség mellett
- Egységes adatok a hálózati alapú szoftvernek köszönhetően
- Egyszerű kezelés az áttekinthető ember-gép interfész és a 24"-os képernyő révén
- Automatikus szerszámváltás és beépített szerszámhossz-mérés
- Szerszámkímélő megmunkálás a minimálkenő rendszer és a rányomótányér révén
- Automatikus forgácselszívás fúráskor és maráskor
- A nagy teljesítményű orsóval biztosított a gyors, pontos és megbízható megmunkálás
- Intuitív befogórendszer pneumatikus szorítóval – kapcsolószekrény-elemekre optimalizálva
- Egységcsomag
- A Perforex MT S konfigurálása a projektnek megfelelően történik
- Megmunkálható anyag
- Alumínium
- Acél
- Nemesacél
- Műanyag
- Vörösréz
- Gép opciók
- Jelzőoszlop, 4055.954
- Hozzáférés oldalról 4055.952
- 4055.951 tartókar-rendszer
- Befogási magasság bővítés 4050.035
- 2 db kiegészítő nullpont, több alkatrész egyidejű megmunkálásához, 4050.111
- Gépvezérlés
- Megbízások vezérlése Rittal Panel Processing Center (RiPPC) segítségével
- Kezelés a Rittal ember-gép interfésszel
- Biztonság
- A DIN EN ISO 13857 szerinti biztonsági kerítés
- Optikai védőberendezés a gép előtt és mögött
- A tengelyek biztonságos lefékezése áramszünet esetén is
- Csatlakozófelületek
- Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- EPLAN Pro Panel
- Rittal Configuration System
- DXF adatok importálása
- Megjegyzés
- Műszaki változtatások joga fenntartva
- Alapterület
- Szélesség: 5.050 mm
Magasság: 2.400 mm
Mélység: 4.550 mm
- Sűrítettlevegő-csatlakozás
- 6 bar
- Munkadarab tömeg síkalkatrész megmunkálásnál (max.)
- 250 kg
- Munkadarab tömeg kapcsolószekrény megmunkálásnál (max.)
- 300 kg
- Szerszámhelyek száma
- 21
- Megmunkálási pontosság
- ± 0,2 mm
- X/Y tengely sebesség
- 60 000 mm/min
- Z tengely sebesség
- 12 000 mm/min
- Orsó fordulatszám (max.)
- 21 000 rpm
- Orsóteljesítmény (max.)
- 11 kW
- Vezérlőfeszültség (DC)
- 24 V
- Névleges áram max.
- 6,2 A
- Névleges üzemi feszültség
- 3L+PE, 400 - 480 V, 50/60 Hz
- Megmunkálási sebesség (max.)
- 1 500 mm/min
- Befogható sík elemek min. mérete
- Szélesség: 100 mm
Magasság: 100 mm
Mélység: 140 mm
- Befogható szekrények max. mérete
- Szélesség: 2.300 mm
Magasság: 1.600 mm
Mélység: 2.200 mm
- Befogható sík elemek min. mérete
- Szélesség: 100 mm
Magasság: 100 mm
Mélység: 1,25 mm
- Befogható sík elemek max. mérete
- Szélesség: 2.300 mm
Magasság: 1.550 mm
Mélység: 5 mm
- Maximális megmunkálható felület házaknál
- Szélesség: 2.300 mm
Magasság: 1.600 mm
- Alapterület
- Szélesség: 5.050 mm
Magasság: 2.400 mm
Mélység: 4.550 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 2 700 kg
- Vámtarifaszám
- 84571090
- EAN
- 4028177967564