- Cikkszám:
- AS 4050.318
- Kivitel
- Együttmozgó szerszámtár 6 tárhellyel
Szerszámbefogó
Kiegészítő hajtóegység
- Termékleírás
- Menetvágó opció menetes furatok készítéséhez a Perforex LC lézeres megmunkálóközponttal.
- Előnyei
- Menetes furattal rendelkező projektek megmunkálása lehetséges
- Gyors, automatikus átszerelés lézerfunkcióról menetvágó funkcióra egy kiegészítő megmunkálófej felvételével
- Egységcsomag
- Menetfúró
Befogóegységgel M3 – M10 mérethez
- Megmunkálható magasság (max.)
- 600 mm
- Anyagvastagság
- 5 mm
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4050330
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 84669360
- EAN
- 4028177806658
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Termékleírás
-
AS Tapping unit LC 3015/3030, Tapping option for Perforex Lasercenter LC, - Including equipped Tool holders M3 - M10., - Tool magazine with 6 slots., - SK30 Tool holder.