Secarex AC 18 méretrevágó rendszer

Cikkszám: AS 4050.405

Vezetékcsatornák, kábelcsatorna-fedelek és tartósínek gyors, pontos és ergonomikus méretre vágása a részben automatizált Secarex AC 18 méretrevágó központtal.

Cikkszám:
AS 4050.405
Kivitel
Modern kezelőmegoldás 18,5"-os monitorral, kalapsínen ipari PC i3 processzorral, valamint trackball és billentyűzet
Termékleírás
A vezetékcsatornák, kábelcsatorna-fedelek és tartósínek részben automatizált méretre vágása, kifejezetten az egyedi és kisszériás gyártáshoz. A Secarex AC 18 méretrevágó központ opcionálisan felszerelhető a berendezés bal oldalán egy szekrényrendszerrel, illetve a jobb oldalon egy tárolórendszerrel. Ha a standard kulissza mellett további tartósíneket is meg kell munkálni, akkor ez opcionális cserélőrendszerként (4050.491) igényelhető.
Előnyei
Gyors, pontos és megbízható munkavégzés
Egyszerű kezelhetőség
Felhasználóbarát és biztonságos kezelés
Nagyon csekély vágási költség a vágásoptimalizálás révén
Jelentős időmegtakarítás a manuális méretre vágáshoz képest
Tiszta lépések nagy teljesítményű szerszámokkal
Az ütköző automatikus szabadra járatása a vágási eljárás során
A vágás a kémlelőablakon át ellenőrizhető
Öt DIN sínméret egy kulisszában
Egységcsomag
Secarex AC 18
Címkenyomtató
Kezelőegység
Megmunkálható anyag
Acél
Alumínium
Vörösréz
Műanyag
Biztonság
Biztonságos kétkezes működtetés
Csatlakozófelületek
Csatlakozás különböző CAD rendszerekhez
Adatimportálás az EPLAN Pro Panelből
Perforex műhelyprogramozás
Megjegyzés
Műszaki változtatások joga fenntartva
Alapterület
Szélesség: 4.000 mm
Magasság: 1.610 mm
Mélység: 875 mm
Sűrítettlevegő-csatlakozás
6 bar
Kábelcsatorna max. megmunkálható magasság
100 mm
Kábelcsatorna max. megmunkálható szélesség
125 mm
Kábelcsatorna min. megmunkálható szélesség
15 mm
Vezérlőfeszültség (DC)
24 V
Névleges teljesítmény
1,5 kW
Előtét biztosító
Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 16 A
Névleges üzemi feszültség
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Tartósín típus
30/15 C profilsínek (az EN 60 715 szerint)
15 kalapsín (az|EN|60|715|szerint)
35/15 kalapsín (az|EN|60|715|szerint)
35/7,5 kalapsín (az|EN|60|715|szerint)
NLS-CU 3/10 áramsín
Falvastagság (max.)
2,5 mm
Alapterület
Szélesség: 4.000 mm
Magasság: 1.610 mm
Mélység: 875 mm
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
300 kg
ETIM 7.0
EC000000
ECLASS 8.0
36629090