- Cikkszám:
- AS 4050.300
- Kivitel
- 300 ENH (elektromosan állítható dőlésszög és magasság)
- Termékleírás
- A szerelőasztalok mozgatható, állítható dőlésszögű, és a típustól függően állítható magasságú asztalok lemezek és házak szereléséhez.
- Előnyei
- Lehetővé teszi az ergonomikus és hátkímélő munkavégzést
- Egyedileg elhelyezhető a műhelyben, mert az áramhálózattól független
- Minimális helyigény használaton kívül
- Egyszerű kezelés a négy terelőgörgővel a teljes rögzítési funkció révén
- A szerelőlapok változtatható rögzítése gyorsszorítóval
- Műszaki adatok
- Dőlésszög állítási lehetőség kb. 0 – 80°
- Egységcsomag
- Szerelőasztal
1 csomag alsó szorítóegység
1 csomag felső szorítóegység
Töltőkészülék
Akkumulátor
- Megjegyzés
- A szerelőasztal-szélesítéssel max. 1900 x 1900 mm-es lehetséges megmunkálási felület érhető el.
- USA, Kanada, Közép- és Dél-Amerika, Japán számára a 4050.219 többfeszültségű tápegység, valamint a 4050.222 csatlakozóadapter is szükséges
- Gépméretek
- Szélesség: 1.400 mm
Mélység: 1.250 mm
- Teherbírás
- 300 kg
- Munkamagasság
- Working height (min.): 80 cm
Working height (max.): 110 cm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 250 kg
- Vámtarifaszám
- 84279000
- EAN
- 4028177804746
- ETIM 7.0
- EC002224
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Termékleírás
-
AS SZERELŐASZTAL, 300 ENH