- Cikkszám:
- AS 4051.638
- Termékleírás
- Műanyag gallérral.
- Műszaki adatok
- Hőálló 105 °C-ig
- Anyag
- Galvanikusan ónozott E-Cu
Műanyag gallér: polipropilén
- Szín
- fehér
- Hossz
- 10 mm
- AWG
- 20
- Belső átmérő
- 2,6 mm
- keresztmetszet
- 0,5 mm²
- DIN színkód
- Igen
- Megjegyzés
- UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt.
- Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével.
- Szabványok
- AEH DIN 46228
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4051.205
- 4051.210
- Kiépítési forma
- ömlesztve (10 x 100 darab)
- Csomagolási egység
- 1 000 db
- Tömeg/cs. e.
- 1 kg
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177815865
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Termékleírás
-
Érvéghüvelyek huzalkonfekcionáláshoz, 0,5 mm², AWG 20, fehér, 10 mm, ömlesztve (10 x 100 darab), 1000 darab