- Cikkszám:
- AS 4051.536
- Termékleírás
- Műanyag gallérral.
- Műszaki adatok
- Hőálló 105 °C-ig
- Anyag
- Galvanikusan ónozott E-Cu
Műanyag gallér: polipropilén
- Szín
- narancssárga
- Hossz
- 10 mm
- AWG
- 20
- Belső átmérő
- 2,9 mm
- Rittal színkód
- Igen
- keresztmetszet
- 0,5 mm²
- Multinorm
- Igen
- Megjegyzés
- UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt.
- Kiépítési forma
- hevederen
- Csomagolási egység
- 4 000 db
- Tömeg/cs. e.
- 4 kg
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177937840
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Termékleírás
-
Érvéghüvely 0,5 mm2 x 10 mm AWG 20