- Cikkszám:
- AS 4050.463
- Termékleírás
- Vezeték adagoló. Használhatók kábeltekercsen lévő vagy kartonos vezetékekhez.
- Előnyei
- A kábelek és huzalok kényelmes lehúzása és letekercselése
- Műszaki adatok
- Kábeltekercs-átmérő ≤ 300 mm (≤ 11,8 in)
- Kábeltekercs szélesség ≤ 200 mm (≤ 7,9 in.)
- Befogókúp 15 - 23 mm (0,59 - 0,91 in.)
- Karton mérete 240 x 250 x 150 mm (9,45 x 9,84 x 5,9 in.)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,5 kg
- Vámtarifaszám
- 84799070
- EAN
- 4028177804883
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Termékleírás
- AS Huzalletekercselő méretrevágó automatához