- Cikkszám:
- AS 4050.450
- Kivitel
- Kezelőpanellel
- Termékleírás
- Félautomata készülék huzalok egyedileg beállítható hosszra történő vágásához.
- Előnyei
- Egyszerű kezelés
- A huzalok egyszerű bevezetése
- Az előtoló görgők egyszerű nyitása
- PC-kompatibilis
- Műszaki adatok
- Finomeres önálló vezeték, 0,08 - 10 mm² (AWG 28 - 8)
- Egyeres önálló vezeték, 0,08 - 2,5 mm² (AWG 28 - 14)
- 1 - 99999 mm-es vezetékhosszhoz
- Előtolási sebesség 0 - 1,5 m/s
- Az előtoló görgők rányomóereje szabályozható
- Egyenáramú szervohajtás
- Egységcsomag
- C8 hosszravágó automata
Szoftver CD-ROM-on mellékelve
Csatlakozókábel csatlakozóval
- Névleges üzemi feszültség
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Látszólagos teljesítmény
- 120 VA
- Gépméretek
- Szélesség: 380 mm
Magasság: 470 mm
Mélység: 360 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 20 kg
- Vámtarifaszám
- 84798997
- EAN
- 4028177804845
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Termékleírás
-
AS C8 hosszravágó automata, 0,08-10mm², kezelőpanellel