- Cikkszám:
- AS 4050.451
- Kivitel
- Érintőképernyős kijelző
Beépített összdarabszám-számláló
Beépített napi darabszám-számláló
A lehúzandó szigeteléshossz fokozatmentes beállítása
- Termékleírás
- Félautomata gép a különböző keresztmetszet-tartományú vezetékek szigetelésének eltávolításához.
- Előnyei
- A keresztmetszet egyszerűen beállítható forgó gombbal
- A huzalok egyszerű bevezetése
- Felhasználóbarát kezelés
- Műszaki adatok
- Elektromos hajtás
- Szigetelés-eltávolítási tartomány 0,05 - 6 mm² (AWG 30 - 10)
- Szigetelés-eltávolítás hossza 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.)
- Szigetelés-lehúzási tartomány 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.)
- Bevezetési hossz 22 mm (0,87 in.)
- Egységcsomag
- S22 szigetelés-eltávolító automata
Speciális tölcsér a vékony vezetékek bevezetéséhez
Tartalék kés
- Méret
- Szélesség: 190 mm
Magasság: 190 mm
Mélység: 295 mm
- Névleges üzemi feszültség
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Látszólagos teljesítmény
- 70 VA
- Ciklusidő
- 0,5 s
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 7,5 kg
- Vámtarifaszám
- 84798997
- EAN
- 4028177804852
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Termékleírás
-
AS S22 szigetelés-eltávolító automata, 0,05-6mm²