- Cikkszám:
- AS 4050.454
- Kivitel
- Érintőképernyős kijelző
- Termékleírás
- Elektromos hajtású automata szigetelés-eltávolító és sajtoló berendezés tekercselt hevederes érvéghüvelyekhez.
- Előnyei
- Egyszerű kezelés
- Gyors beállítás
- Rugalmas alkalmazás a műhelyben
- A fogyóanyagok gyors cseréje
- Műszaki adatok
- Sajtolási tartomány 0,5 - 6 mm (AWG 20 - 14)
- Sajtolási hossz 8 mm (0,31 in.)
- Bevezetési hossz 40 mm (1,57 in.)
- Megjegyzés
- Trapéz standard krimpelési forma - továbbiak külön kérésre
- Méret
- Szélesség: 288 mm
Magasság: 230 mm
Mélység: 345 mm
- Névleges üzemi feszültség
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Látszólagos teljesítmény
- 100 VA
- Sajtolás
- Trapéz sajtoló
- Ciklusidő
- 1,8 s
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 16 kg
- Vámtarifaszám
- 84798997
- EAN
- 4028177813465
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Termékleírás
-
AS R8 E sajtolóautomata, 0,5-2,5mm²