- Cikkszám:
- AS 4050.456
- Kivitel
- Érintőképernyős kijelző
A huzalkeresztmetszet kiválasztása érintőképernyőn
A tartó felszerelhető max. 23000 érvéghüvelyhez
- Termékleírás
- Előnyei
- Egyszerű kezelés
- Szigetelt érvéghüvelyek biztonságos és gyors továbbfeldolgozása
- Nincs átszerelési idő az automatikus szerszámcsere révén
- Egyszerű és gyors alkatrész szerelés
- Az 5db tárnak köszönhetően nincs szükség az érvéghüvelyek cseréjére
- Műszaki adatok
- Sajtolási tartomány 0,5 - 6 mm (AWG 20 - 14)
- Sajtolási hossz 8 és 10 mm
- Bevezetési hossz 27 mm (1,06 in)
- Megjegyzés
- Trapéz standard krimpelési forma - továbbiak külön kérésre
- Méret
- Szélesség: 335 mm
Magasság: 565 mm
Mélység: 485 mm
- Sűrítettlevegő-csatlakozás
- 5,5 bar
- Névleges üzemi feszültség
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Látszólagos teljesítmény
- 16 VA
- Sajtolás
- Trapéz sajtoló
- Ciklusidő
- < 2 s
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 22 kg
- Vámtarifaszám
- 84624900
- EAN
- 4028177930865
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 17130101
- Termékleírás
-
AS krimpelőgép RC, 0,5-2,5mm²