- Cikkszám:
- AS 4050.455
- Kivitel
- Kezelőpanellel
Stop & Go funkció
- Termékleírás
- Félautomata készülék, huzalok egyedileg beállítható hosszra történő vágásához.
- Előnyei
- Felhasználóbarát kezelés
- A huzalok könnyen bevezethetők
- Az előtoló görgők egyszerű nyitása
- PC-kompatibilis
- Méretrevágás CAE adat-interfészen át lehetséges
- Támogatja a vezetékjelölés folyamatát a csatlakozás helyének kijelzőn történő megjelenítésével
- Projektek és megbízások egyszerű továbbítása a C8+ méretrevágó automatához
- Műszaki adatok
- Finomeres önálló vezeték, 0,08 - 10 mm² (AWG 28 - 8)
- Egyeres önálló vezeték, 0,08 - 2,5 mm² (AWG 28 - 14)
- 1 - 99999 mm-es vezetékhosszhoz
- Előtolási sebesség 0 - 1,5 m/s
- Az előtoló görgők rányomóereje szabályozható
- Egyenáramú szervohajtás
- Bevezetési hossz 27 mm (1,06 in)
- Egységcsomag
- C8+ méretrevágó automata
Csatlakozókábel csatlakozóval
Szoftverbővítmény CAE adatok számára
Telepítő CD
- Csatlakozófelületek
- EPLAN Pro Panel
- CAE adatok
- Méret
- Szélesség: 380 mm
Magasság: 470 mm
Mélység: 360 mm
- Névleges üzemi feszültség
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz
- Látszólagos teljesítmény
- 240 VA
- Ciklusidő
- < 2 s
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 20 kg
- Vámtarifaszám
- 84798997
- EAN
- 4028177930858
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Termékleírás
-
AS Huzalvágó gép C8+, 0,08-10mm²