- Cikkszám:
- AS 4050.000
- Kivitel
- 2 db fésűs tartóelem 8 állítóhellyel, csőtávolság 100 mm
- Termékleírás
- Az LT 1000 raktár- és szállítókocsi a lapos alkatrészek, pl. szerelőlapok, kapcsolószekrény-ajtók, oldalelemek és hátfalak tárolását és komissiózását, valamint könnyű szállítását szolgálja.
- Előnyei
- Egyedileg beállítható az állítható magasságú fésűs tartóelem révén
- Lapos alkatrészek fáradságmentes tárolása és szállítása
- Kényelmes szállítás az ipari minőségű elforduló kerekekkel
- Fésűs tartóelem, porszórt, védi a sík alkatrészeket, pl. ajtókat, oldalfalakat stb. a karcolások és sérülések ellen
- Anyag
- Fenéklemez: műanyag
Fésűs tartóelem: acél, porszórt
- Teherbírás
- 500 kg
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 122 kg
- Vámtarifaszám
- 84279000
- EAN
- 4028177804142
- ETIM 7.0
- EC001203
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Termékleírás
-
AS LT 1000 RAKTÁRI / SZÁLLÍTÓ KOCSI