- Cikkszám:
- AS 4050.733
- Termékleírás
- Műanyag gallérral.
- Műszaki adatok
- Hőálló 105 °C-ig
- Anyag
- Galvanikusan ónozott E-Cu
Műanyag gallér: polipropilén
- Szín
- fekete
- Hossz
- 8 mm
- AWG
- 16
- Belső átmérő
- 3,5 mm
- keresztmetszet
- 1,5 mm²
- DIN színkód
- Igen
- Megjegyzés
- UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt.
- Az egyedi tanácsadáshoz kérjük, konzultáljon a Rittal szakemberével.
- Szabványok
- AEH DIN 46228
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 4051.205
- 4051.210
- 4050.452
- Kiépítési forma
- ömlesztve
- Csomagolási egység
- 500 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,5 kg
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177805019
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Termékleírás
-
Érvéghüvelyek huzalkonfekcionáláshoz, 1,5 mm², fekete, ömlesztve, 8mm