- Cikkszám:
- AS 4050.746
- Termékleírás
- Műanyag gallérral.
- Műszaki adatok
- Hőálló 105 °C-ig
- Anyag
- Galvanikusan ónozott E-Cu
Műanyag gallér: polipropilén
- Szín
- fehér
- Hossz
- 8 mm
- AWG
- 20
- Belső átmérő
- 2,6 mm
- keresztmetszet
- 0,5 mm²
- DIN színkód
- Igen
- Megjegyzés
- UL tanúsított a megfelelő szerszámokkal, pl. krimpelő automatákkal együtt.
- Szabványok
- AEH DIN 46228
- Kiépítési forma
- hevederen
- Csomagolási egység
- 5 000 db
- Tömeg/cs. e.
- 5 kg
- Vámtarifaszám
- 85369010
- EAN
- 4028177805149
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Termékleírás
-
AS Érvéghüvely 0,5 mm² x 8 mm AWG 20