- Cikkszám:
- AS 4052.001
- Kivitel
- egyenes hornyú csavarokhoz
- Termékleírás
- Ergonomikus csavarhúzó, amely optimálisan illeszkedik a kézbe, és ezzel csökkenti az alkalmazandó erőt.
- Előnyei
- Markolatfej legurulás elleni védelemmel és a csavarok egyértelmű jelölésével
- Feketére festett pengecsúcs a precízió és az illesztési pontosság fenntartásához
- A kéz és a markolat optimálisan illeszkedik, így nagyobb nyomaték, valamint hosszabb, fáradságmentes munkavégzést biztosít
- Anyag
- Penge: króm-molibdén-vanádium ötvözet
Belső markolat: kemény műanyag
Markolat teste: rugalmas műanyag
- Szín
- Fogantyú: antracit és Rittal Power Pink
- Penge Ø
- 2,5 mm
- Pengehossz
- 75 mm
- Penge (szélesség x vastagság)
- 2,5 x 0,4 mm
- Behajtófej
- SL
- Fogantyú Ø
- 25 mm
- Fogantyú hossza
- 86 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,027 kg
- Vámtarifaszám
- 82054000
- EAN
- 4028177807037
- ETIM 7.0
- EC000158
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Termékleírás
-
AS SZIGETELETLEN CSAVARHÚZÓ, SL2,5x0,4