- Cikkszám:
- AS 4055.085
- Kivitel
- 90°-ban lekerekített és 360°-kal elforgatható hengerfej
- Termékleírás
- Kézi hidraulikus sajtoló berendezés praktikus készletben lemezlyukasztókkal acéllemezhez. Legnagyobb megmunkálható anyagvastagság 2 vagy 3 mm.
- Előnyei
- A szerszám élettartamának meghosszabbítása beépített biztonsági szeleppel
- Egységcsomag
- Kézi hidraulikus sajtolóberendezés
9 db lemezlyukasztó 3 törőéllel
Hidraulikus csavar, Ø 19 mm
Hidraulikus csavar, Ø 9,5/19 mm
HSS előfúró, Ø 10 mm
Távtartó persely készlet (3 részes)
Műanyag táska
- Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén
- 2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
- Ø lyukasztó
- 15,2 mm
18,6 mm
20,4 mm
22,5 mm
28,3 mm
37 mm
47 mm
54 mm
60 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 5,85 kg
- Vámtarifaszám
- 84678900
- EAN
- 4028177807969
- ETIM 7.0
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Termékleírás
-
AS HIDR. KÉZI LYUKASZTÓ, FORGÓ FEJ,