- Cikkszám:
- AS 4055.020
- Kivitel
- rugalmas, hidraulikus tömlővel és külön hengerrel
- Termékleírás
- Kerek, négyzet és téglalap alakú kivágások sajtolásához.
- Előnyei
- A szerszám élettartamának meghosszabbítása beépített biztonsági szeleppel
- Anyag
- Alumínium
- Egységcsomag
- Kézi hidraulikus sajtolóberendezés
Hidraulikus csavar, Ø 19 mm
Hidraulikus csavar, Ø 9,5/19 mm
HSS előfúró, Ø 11 mm
Távtartó persely készlet (3 részes)
Műanyag táska
- Hidraulikus működtetés
- Kerek lyukak Ø 82 mm-ig
- Négyzet lyukasztó 68 x 68 mm-ig
- Téglalap lyukasztó 46 x 86 mm-ig
- Sajtolóerő 75 kN
- Max. munkanyomás 680 bar/9850 psi
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 1,97 kg
- Vámtarifaszám
- 84678900
- EAN
- 4028177807921
- ETIM 7.0
- EC001085
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Termékleírás
-
AS HIDR. KÉZI LYUKASZTÓ, FLEXI FEJ,