- Cikkszám:
- AS 4055.700
- Kivitel
- Elektromos szögmérő
Hosszütköző
R10 hajlítótüske
Hajlító matrica
- Termékleírás
- A CW 120-S termékcsoport hajlító és lyukasztó egysége alkalmas áramsínek hajlítására és lyukasztására. Kerek és hosszlyukak sajtolhatók segítségével. A hajlító- és lyukasztó egység egyszerűen ráhelyezhető egy munkapadra.
- Előnyei
- Nagy hajlítási és lyukasztási pontosság
- Egyszerű szerszámcsere
- Anyagvastagság
- 12 mm
- Lyukasztás/Anyagszélesség (max.)
- 120 mm
- Ívek/szárhosszúság (min.)
- 50 mm
- U-Bend (min.)
- 100 mm
- Z-Bend (min.)
- 72 mm
- Hajlítási szög (max.)
- 90 °
- Megjegyzés
- A szárhosszúság Z-hajtás esetén az anyagvastagságtól függ
- Hajlítás (max.)
- 120 x 12 mm
- Lyukasztás (max.)
- 6,6 x 21,5 mm
- Gépméretek
- Szélesség: 700 mm
Magasság: 410 mm
Mélység: 461 mm
- Alapterület
- Szélesség: 756 mm
Magasság: 426 mm
Mélység: 461 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 60 kg
- Vámtarifaszám
- 84624900
- EAN
- 4028177920668
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Termékleírás
-
CW 120-S Sínhajlító és vágó, fix