- Cikkszám:
- AS 4055.218
- Kivitel
- 3 db vágócsúccsal
- Termékleírás
- Kerek kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
- Egységcsomag
- Présszerszám
Bélyeg
Húzócsavar golyóscsapágy nélkül
- Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén
- 2 mm
- Ø lyukasztó
- 18,6 mm
- Megjegyzés
- Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyóscsapágyas húzócsavart kell használni
- További méretek: lásd a kerek, rozsdamentes acél hasító lemezlyukasztót
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Húzócsavar (Ø x H)
- 9,5 x 50 mm
- Hidraulikus húzócsavar Ø
- 9,5 mm
19 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,089 kg
- Vámtarifaszám
- 82073010
- EAN
- 4028177808218
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Termékleírás
-
AS KÖR ALAKÚ LYUKASZTÓ, PG11