- Cikkszám:
- AS 4055.345
- Termékleírás
- Négyzet alakú kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
- Előnyei
- Oldalsó kidobóval a leeső darabok számára
- A bélyeg nem ragad be
- Egységcsomag
- Présszerszám
Bélyeg
Húzócsavar
Ellenanya
Műanyag táska
- Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén
- 3 mm
- Hidraulikus működtetés
- Igen
- □ lyukasztó
- 45,5 x 45,5 mm
- Méret
- Szélesség: 45,5 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 2,36 kg
- Vámtarifaszám
- 82073010
- EAN
- 4028177808409
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Termékleírás
-
AS NÉGYZET ALAKÚ LYUKASZTÓ, 45,5mm