- Cikkszám:
- AS 4055.403
- Termékleírás
- Téglalap alakú kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
- Előnyei
- Oldalsó kidobóval a leeső darabok számára
- A bélyeg nem ragad be
- Egységcsomag
- Présszerszám
Bélyeg
Húzócsavar
Ellenanya
Műanyag táska
- Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén
- 2 mm
- Hidraulikus működtetés
- Igen
- ▭ lyukasztó
- 46 x 92 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 3,525 kg
- Vámtarifaszám
- 82073010
- EAN
- 4028177808485
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Termékleírás
-
AS NÉGYSZÖG ALAKÚ LYUKASZTÓ, 46x92mm