- Cikkszám:
- AS 4055.774
- Termékleírás
- A présszerszámokat (matricákat) a megfelelő bélyeggel együtt kell használni. Ezek teszik lehetővé a kerek lyukak áramsínbe sajtolását.
- Átmérő
- 11,5 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,279 kg
- Vámtarifaszám
- 82073010
- EAN
- 4028177920736
- ETIM 7.0
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Termékleírás
- AS Matrica 11,5 mm, kör