- Cikkszám:
- AS 4055.740
- Termékleírás
- Bélyeg kerek lyukak áramsínbe történő sajtolásához.
- Átmérő
- 6,6 mm
- Material thickness (max.)
- 10 mm
- Méret
- Menet: M6
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,54 kg
- Vámtarifaszám
- 82073010
- EAN
- 4028177920880
- ETIM 7.0
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Termékleírás
- AS Bélyeg 6,6 mm, kerek