- Cikkszám:
- AS 4055.749
- Termékleírás
- Bélyeg kerek lyukak áramsínbe történő sajtolásához.
- Átmérő
- 21 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- Méret
- Menet: M20
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,58 kg
- Vámtarifaszám
- 82073010
- EAN
- 4028177920798
- ETIM 7.0
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Termékleírás
- AS Bélyeg 21,0 mm, kerek