- Cikkszám:
- AS 4055.800
- Kivitel
- Elektromos szögmérő
R10 hajlítótüske
Hajlító matrica
Külső 230 V-os áramcsatlakozó
Oldalt kihúzható támasztékhosszabbítás hosszú sínekhez
Külső hidraulikacsatlakozás szinte minden megmunkálási lehetőséghez
4 görgő (2 reteszelhető)
Kihúzható fiókok
Beépített hidraulikaszivattyú
Lézeres mutató (segédlézer), sugárteljesítmény: 1. lézerosztály
Kihúzható hosszütköző
- Termékleírás
- A mobil áramsín-megmunkáló termékmegoldás alkalmas a gyűjtősínek precíz, gyors és ergonomikus hajlítására, lyukasztására és vágására, közvetlenül az adott munkavégzési helyen. A beépített precíziós lézer megkönnyíti a vágási és hajlítási eljárást.
- Előnyei
- Nagy hajlítási és lyukasztási pontosság
- Egyszerű szerszámcsere
- Rugalmas alkalmazás a műhelyben
- Egységcsomag
- Áramsín-megmunkálás, mobil CW 120-M
Lábkapcsoló
- Megmunkálható anyag
- Vörösréz
- Alumínium
- Megjegyzés
- A szárhosszúság Z-hajtás esetén az anyagvastagságtól függ
- Sajtolásnál max. 21 x 18 mm-es hosszlyukak is lehetségesek
- Hosszlyuk-készítő szerszámok külön rendelésre
- Műszaki változtatások joga fenntartva
- Gépméretek
- Szélesség: 1.380 mm
Magasság: 1.270 mm
Mélység: 945 mm
- Felfekvő felület
- Szélesség: 1.211 mm
Mélység: 811 mm
- Munkamagasság
- 974 mm
- Névleges teljesítmény
- 2,2 kW
- Névleges üzemi feszültség
- 230 V, 50 Hz/60 Hz
- Hosszütköző (max.)
- 1 224 mm
- Ívek/szárhosszúság (min.)
- 50 mm
- Hajlítási szög (max.)
- 90 °
- Hajlítás (max.)
- 120 x 12 mm
- Z-Bend (min.)
- 72 mm
- Vágás (max.)
- 120 x 12 mm
- Lyukasztás (max.)
- 6,6 x 21,5 mm
- Lyukasztás/Anyagvastagság (max.)
- 12 mm
- Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
- 700 bar
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 390 kg
- Vámtarifaszám
- 84624900
- EAN
- 4028177920637
- ETIM 8
- EC000000
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Termékleírás
-
CW 120-M Sínhajlító és vágó, mobil