Applications

The VX SE free-standing enclosure system is versatile, just like our clients.

For your projects in different sectors, take advantage of the VX SE’s many benefits, such as high protection categories, a wide range of sizes from 300 mm depth to 1800 mm width, different material options, simple engineering plus a comprehensive range of accessories.

Machine and plant engineering

With its high level of torsional rigidity, the VX SE is particularly well-suited to cope with dynamic loads and stresses when used with mobile lifting and operating equipment in a production plant or warehouse.

Pharmaceuticals

VX SE, stainless steel – Ideal for use in the pharmaceutical industry. Because there are no gaps between the sides, roof and frame, the build-up of dirt deposits is prevented. Smooth surfaces allow easy cleaning.

Food and beverage industry

To meet the exacting standards of the hygiene sector. Smooth stainless steel material (brushed, grain size 400, surface roughness < 0.8 μm) prevents bacteria from accumulating in surface recesses. The high protection category of up to IP 66/NEMA 4X supports cleaning with hosed water jets.

Building services (heating, climate control, ventilation)

With depths of 300 mm, the VX SE is the tailor-made solution where space is limited. Accessories such as the 180° hinge and the door stay make it easy to keep escape routes clear.

Előnyök az ügyfél számára

Használja ki a VX SE előnyeit a saját alkalmazásához

Gyakran a szabadonálló telepítésekhez is sorolható szekrényeket használnak. A következő nagyobb méretű kompakt szekrény iránti érdeklődés esetén is gyakran a sorolható szekrényekre esik a választás. Mostanáig kevéssé voltak ismertek a VX SE...

Rugalmas gyártás

A VX SE szabadonálló rendszerszekrények gyártása közvetlenül a Rittal üzemben történhet.

Használja a létrehozott adatokat a saját tervezéséből, és rendelje a szekrényeket kivágásokkal, pl. hűtőberendezések, szűrőbetétes ventilátorok és kábelbevezető lemezek számára. Így megnövelheti a gyártási folyamatai hatékonyságát.

Átállási segédlet

SE 8 szabadonálló rendszerszekrényről VX SE-re

Az átállási segédlet lehetővé teszi az SE 8 termékek új VX SE termékekre történő egyszerű és gyors átkódolását.