Le nostre soluzioni vi rendono vincenti. I prodotti e le soluzioni Rittal vi offrono vantaggi tangibili: accelerano i vostri processi, aumentano la produttività, fanno risparmiare sui costi e proteggono l'ambiente.
E prima di tutto – Il totale è maggiore della somma delle sue parti.
Questo concetto vale anche per «Rittal – The System.» La piattaforma di sistema che unisce prodotti innovativi per armadi di comando, distribuzione di corrente, climatizzazione e infrastrutture IT. Grazie all'integrazione di un'ampia gamma di strumenti software e al service internazionale, Rittal crea per voi un valore aggiunto unico nel suo genere.
Infinite possibilità da un unico fornitore
I nostri prodotti costituiscono la base di «Rittal – The System.» Grazie ad un'architettura di sistema modulare, possiamo realizzare soluzioni su misura per qualsiasi esigenza e richiesta – in modo completamente personalizzato, a seconda del cliente o del settore e direttamente dal nostro catalogo di prodotti standard.
La piattaforma standard di «Rittal – The System.» è l'armadio VX25, che può essere utilizzato anche come rack IT. L'offerta Rittal comprende inoltre una grande varietà di contenitori – da quelli di piccole dimensioni, agli armadi compatti fino ai sistemi completi di armadi.
Nel settore della distribuzione di corrente «Rittal – The System.», con i quadri Ri4Power e con il sistema di distribuzione RiLine, offre un'alimentazione affidabile per quasi tutte le applicazioni.
Poiché tutte le apparecchiature elettriche si surriscaldano, le nostre soluzioni di climatizzazione garantiscono una efficace dissipazione del calore generato dai componenti utilizzati. La nostra gamma di prodotti spazia dai ventilatori-filtro, perfezionati per gli armadi industriali, fino ai sofisticati concetti di raffreddamento per le infrastrutture IT.
Sia che si tratti di un micro data center utilizzato come soluzione standalone per le PMI oppure di un data center completo, Rittal offre soluzioni e prodotti per le infrastrutture IT di tutte le dimensioni.
La modularità della piattaforma «Rittal – The System.» consente una varietà quasi infinita di applicazioni. E tutto da un unico fornitore.
Soluzioni intelligenti con i software Rittal
Dalla pianificazione, progettazione e configurazione di quadri elettrici e di comando al monitoraggio delle infrastrutture IT: un'ampia gamma di strumenti software intelligenti vi supporta nella realizzazione e nell'utilizzo ottimale di «Rittal – The System.»
- La libreria di componenti CAD consente di ridurre i tempi di pianificazione, ottimizzando in modo significativo il lavoro di progettazione e sviluppo grazie ai disegni 3D dei prodotti Rittal.
- Con Rittal Therm è possibile prevedere i requisiti di climatizzazione degli armadi elettrici e scegliere le soluzioni di raffreddamento correttamente dimensionate per le singole esigenze.
- Rittal Power Engineering rende più veloce e sicura la progettazione del sistema di distribuzione di corrente dei quadri di comando.
- Con RiZone è possibile gestire e monitorare senza problemi tutti i componenti dell'infrastruttura fisica di un data center: dall'alimentazione e distribuzione di corrente al raffreddamento fino ai sistemi di sicurezza.
- Questi software e altri configuratori vi aiutano ad ottenere la massima efficienza e redditività con la piattaforma «Rittal – The System.».
Massimizzare il potenziale di efficienza
Per i clienti industriali che si rivolgono a Rittal System Consulting esiste la reale possibilità di ottenere la massima efficienza con risparmi fino al 20 per cento.
Con il Quick Check iniziale, gli esperti del team System Consulting di Rittal individuano insieme a voi il potenziale di efficienza in tutta la catena di processo. Segue un'analisi approfondita sulla base di un System Check completo, supportato da numerosi strumenti software e di pianificazione. I consulenti Rittal possono quindi presentare al cliente misure concrete per ottenere i risparmi stimati.
Rittal System Consulting aiuta a massimizzare i vantaggi applicativi della piattaforma modulare «Rittal – The System.» Risparmi fino al 20 percento sono rapidamente conseguibili – un enorme successo per qualsiasi progetto futuro.
24 ore su 24. In tutto il mondo.
Sempre e ovunque gli impianti, i sistemi e le infrastrutture IT devono funzionare perfettamente – fin dall'inizio e senza problemi. Questa è la specialità di Rittal Service International.
Abbiamo elaborato un programma di Pacchetti Service per godere di tutti i vantaggi esclusivi di «Rittal – The System.»
- La nostra hotline è a vostra disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno per rispondere ai vostri quesiti tecnici
- Tempo di intervento garantito dalla notifica del problema per ridurre al minimo i costi di fermo macchina
- Pacchetti Service diversificati – dal pacchetto Basic fino alla variante Customized per prestazioni personalizzate
- Manutenzione e fornitura delle parti di ricambio in tutto il mondo
Faster – better – everywhere.
«Dobbiamo essere migliori e più rapidi della concorrenza. Ogni giorno e con fatti concreti dobbiamo dimostrare ai nostri clienti il vantaggio di averci scelto.» Così cita il quarto principio aziendale di Rittal. Per noi è sia un principio guida che un obbligo: le esigenze del cliente sono sempre la nostra priorità. Soddisfare il cliente nel miglior modo possibile è la nostra sfida quotidiana. A livello locale e globale, ovunque nel mondo.
- La piattaforma di soluzioni modulari «Rittal – The System.» assicura rapidità di progettazione, configurazione, retrofit e messa in funzione grazie alla compatibilità di sistema.
- Sviluppo, progettazione, prodotti e assistenza sono perfettamente coordinati da Rittal.
- Grazie ad un supporto ingegneristico a 360° vi assicuriamo un vantaggio competitivo sulla concorrenza.
- Strumenti software intuitivi consentono ai nostri clienti di lavorare in modo rapido e senza errori.
- La gamma completa di Rittal riduce le interfacce nelle attività di progettazione, approvvigionamento, sviluppo e service.
- Con Rittal System Consulting avete a disposizione un interlocutore esperto per qualsiasi esigenza.
- Trasformiamo rapidamente le tendenze di mercato in nuovi prodotti. Con la nostra forza innovativa assicuriamo reali vantaggi sulla concorrenza.
- Il laboratorio di qualità Rittal sottopone i nostri prodotti a controlli rigorosi.
- Il dimensionamento ottimizzato per l'applicazione e l'uso di tecnologie efficienti consentono un incremento misurabile dell'efficienza energetica e del risparmio dei costi.
- L'architettura modulare del sistema, ampliabile in qualunque momento, protegge i vostri investimenti per il futuro.
- Riduzione delle scorte, perché tutti i prodotti Rittal sono disponibili a magazzino.
- «Rittal – The System.» offre soluzioni per un'ampia varietà di applicazioni in tutti i settori.
- In tutto il mondo Rittal ha 58 filiali, più di 250 service partner e oltre 1.000 tecnici specializzati nel service.
- I nostri esperti hanno un know-how specifico per paese e settore.
- Sfruttate tutti i vantaggi della conformità agli standard tecnici accettati a livello globale e della compatibilità universale.
- Le approvazioni internazionali garantiscono ai nostri clienti in tutto il mondo massima tranquillità e sicurezza.
- I prodotti e i servizi Rittal sono disponibili in tutto il mondo.
- Rittal offre soluzioni per tutti i settori industriali, per la costruzione di macchine e impianti e per l'ITC.
- Sia all'interno che all'esterno, i prodotti Rittal sono realizzati su misura per tutti gli ambienti, tutte le condizioni climatiche e geografiche.
- I prodotti Rittal possono essere utilizzati in tutti i settori della vostra azienda, dagli impianti tecnici dell'edificio agli ambienti di produzione, fino al data center.