RITTAL

Condizionatori per quadri elettrici

Condizionatori, chiller e scambiatori Rittal per la climatizzazione dei quadri elettrici: soluzioni efficienti e conformi al regolamento F-Gas 2024/573.

Sistemi di climatizzazione

Ventilatori, ventilatori-filtro, scambiatori di calore aria- aria

Sistemi di raffreddamento ad aria per armadi elettrici, con ventilatori e scambiatori di calore, per ottimizzare le performance in ambienti industrialiall'interno dell'armadio.

Sistemi di climatizzazione

Condizionatori, Condizionatori termoelettrici

Con l'impiego dei condizionatori la temperatura interna dell'armadio viene mantenuta costante sul valore richiesto, indipendentemente dalla temperatura ambiente. La conduzione dell'aria, mirata e customizzabile, soddisfa le specifiche esigenze...

Sistemi di climatizzazione

Soluzioni di climatizzazione modulari

Soluzioni di climatizzazione modulari ad alta efficienza energetica ideali per ambienti industiali.

Sistemi di climatizzazione

Scambiatori di calore aria-acqua, chiller

Il raffreddamento a liquido è utilizzato nelle applicazioni con elevata potenza frigorifera e impossibilità di immissione di calore nell'ambinete. Ad esempio per il raffreddamento di macchine, di processi e per asportare il calore dagli...

Sistemi di climatizzazione

IT Cooling

Condizionatori per rack IT e data center, per una gestione ottimale della climatizzazione in ambienti critici e ad alta densità.

Sistemi di climatizzazione

Riscaldatori anticondensa

Riscaldatori anticondensa per proteggere armadi elettrici dall'umidità, prevenendo danni e guasti nelle applicazioni industriali.

Sistemi di climatizzazione

Climatizzazione per soluzioni outdoor

Soluzioni di climatizzazione outdoor per armadi elettrici, progettate per resistere a condizioni ambientali estreme e garantire performance elevate.

Sistemi di climatizzazione

Accessori per sistemi di climatizzazione

Gli accessori permettono di ottimizzare i prodotti della climatizzazione per utilizzarli nelle diverse tipologie di progetto. L'efficienza e la sicurezza dei componenti possono essere aumentate anche attraverso il monitoraggio, il controllo e la...

Creare equilibrio nel tuo armadio – climatizzazione per tutti i settori

I componenti elettronici all'interno di un armadio stanno diventando sempre più complessi e delicati, soprattutto dall'avvento della microelettronica. Ad esempio, il controllo del clima è fondamentale per gli armadi contenenti componenti ad alte prestazioni necessari negli ambienti di produzione. Dopotutto, un adeguato controllo del clima è essenziale per garantire ai dispositivi elettronici una lunga durata. I requisiti specifici dell'applicazione devono essere presi in considerazione sin dall'inizio. Quali sono le condizioni ambientali? Quali agenti esterni agiscono sull'armadio, tra cui umidità, polvere e calore? Qual è la potenza di raffreddamento e, se necessario, quella di riscaldamento richiesta? Altri aspetti che giocano un ruolo includono se l'armadio è standalone o integrato in un sistema e se la dissipazione del calore è attiva o passiva.

Unità di climatizzazione per armadi – Contesto e sviluppo

Una soluzione adeguata per il controllo del clima degli armadi industriali non si limita semplicemente a impedire che i componenti elettronici raggiungano prematuramente la fine del loro ciclo di vita. Può anche prolungare notevolmente la durata dei componenti elettronici. Dopotutto, la densità di montaggio sempre maggiore all'interno degli armadi ha anche aumentato la dispersione di calore dei componenti elettrici. Inoltre, il fatto che gli armadi siano sempre più sigillati e impermeabili a causa dei requisiti del livello di protezione rende anche più difficile la dispersione del calore – e sappiamo tutti che il calore è il nemico dei componenti elettronici sensibili. Come regola generale, un aumento di 10 °C della temperatura di esercizio raddoppia il tasso di guasto dei componenti elettronici e dimezza la durata complessiva. Ma come si pianifica un concetto di climatizzazione per un sistema di armadi?

Sistemi di climatizzazione per armadi: una progettazione adeguata è un fattore di successo

Uno studio sul campo condotto da Rittal ha rivelato che spesso si commettono errori nella progettazione e nell'installazione di armadi e soluzioni di climatizzazione. Questi errori possono essere evitati ricorrendo a una corretta progettazione con strumenti adeguati, in modo da garantire che il sistema di armadi con climatizzazione benefici di una progettazione ottimale che tenga conto delle tue esigenze specifiche. Il primo passo consiste quindi nell’effettuare un’analisi approfondita e nel valutare le opzioni disponibili. È indicato un sistema di raffreddamento a liquido? È possibile utilizzare l’aria ambiente? È necessario il riscaldamento dell’armadio? Il tipo di climatizzazione scelto dipenderà dalla temperatura ambiente e dal livello di contaminanti. Analizzare le tue esigenze può talvolta rivelarsi un'impresa complessa, pertanto Rittal ti assiste fornendoti strumenti, software di progettazione e consulenza.

Regolazione della temperatura dell'armadio con il Climate Control QuickFinder

Il Climate Control QuickFinder ti permette di individuare in modo semplice e pratico la soluzione di climatizzazione più adatta alle tue esigenze in soli tre passaggi. Ti invieremo un'e-mail con i risultati, indicando il modo migliore per implementare la tua soluzione di climatizzazione. Prova il nostro QuickFinder – è gratuito e ti permette di non assumerti alcun impegno!

Climate Control QuickFinder

Software di progettazione RiTherm per il tuo sistema di climatizzazione per armadi

Rittal ha sviluppato il proprio software di progettazione RiTherm per offrirti il miglior supporto possibile nella progettazione della tua soluzione di climatizzazione per armadi. Di conseguenza, è possibile combinare convenienza, credenziali di impatto zero ed efficienza energetica nel calcolo dei requisiti termici per armadi indoor che outdoor. RiTherm garantisce un controllo climatico basato sulle esigenze, affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico, compresa la documentazione conforme alle norme con la prova dell’impronta di carbonio. Puoi utilizzare RiTherm gratuitamente, quindi inizia subito la tua progettazione!

Avvia il software di progettazione RiTherm

Come funzionano le soluzioni di climatizzazione

Ventilatori

Il raffreddamento ad aria consiste nell'utilizzare l'aria ambiente per raffreddare apparecchiature e componenti elettronici. Affinché questo sistema funzioni correttamente, le temperature esterne devono essere inferiori a quelle interne desiderate e l'aria ambiente deve essere relativamente pulita. Questo metodo dissipa il calore in modo estremamente conveniente, ed è disponibile un'ampia gamma di tipi di ventilatori per il raffreddamento ad aria.

Condizionatori

I condizionatori garantiscono che la temperatura all'interno dell'armadio o del sistema rimanga a un livello costante – indipendentemente dalla temperatura ambiente. La separazione tra aria in entrata e in uscita impedisce alla polvere di penetrare nel sistema. I percorsi dell'aria possono essere adattati a esigenze specifiche. È possibile visualizzare qui i condizionatori Rittal.

Raffreddamento a liquido

Un'altra opzione per il controllo climatico degli armadi è il raffreddamento a liquido. Questo tipo di raffreddamento è molto diffuso in applicazioni quali il raffreddamento di processi e macchinari che comportano un elevato carico termico. Un sistema di raffreddamento a liquido costituito da uno scambiatore di calore aria/acqua garantisce un adeguato controllo della temperatura in condizioni difficili.

Raffreddamento IT

Per garantire un controllo climatico su misura per soluzioni IT sensibili, quali rack autonomi o data center completi, è indispensabile un adeguato sistema di raffreddamento IT. L'attenzione è rivolta principalmente all'affidabilità e all'efficienza, poiché le unità devono funzionare in modo privo di guasti. Le nostre soluzioni di raffreddamento IT sono in grado di bilanciare carichi termici estremamente elevati e prevenire interruzioni di servizio. Qui puoi scoprire le nostre applicazioni per il controllo climatico dei rack server.

Riscaldatori

Quando l'aria calda e umida entra in contatto con superfici fredde, si forma la condensa. È un fenomeno ben noto sui vetri delle finestre in inverno – e la stessa cosa accade in un armadio in queste condizioni. I riscaldatori per armadi controllano l'umidità e impediscono che la temperatura scenda al di sotto del punto di rugiada. Ciò impedisce la formazione di condensa all'interno dell'armadio e previene i danni conseguenti, quali corrosione e cortocircuiti.

Controllo climatico per ambienti outdoor

Quando un armadio è collocato all'aperto, è essenziale una soluzione adeguata per il controllo climatico a causa della diretta esposizione alle temperature esterne. Che tu abbia bisogno di raffreddare o riscaldare i componenti, Rittal ha la soluzione giusta per il controllo climatico in ambienti outdoor che fa al caso tuo.

Accessori

Rittal offre una gamma di accessori compatibili per aiutarti ad adattare il tuo sistema di climatizzazione alle tue esigenze specifiche. Ad esempio, i feltri sono consigliati quando si utilizzano ventilatori con filtro in ambienti con elevati livelli di polvere, mentre un sistema di condotti dell'aria può convogliare l'aria fredda esattamente verso i componenti desiderati all'interno dell'armadio. Sono disponibili anche accessori per armadi e per lo scarico e il trasporto della condensa. Perché non scoprire le nostre soluzioni?

Parti di ricambio

Va da sé che Rittal fornisce anche ricambi per le tue soluzioni di climatizzazione. La nostra gamma comprende tutto ciò di cui hai bisogno: da ventilatori, sensori e componenti per armadi industriali fino a giunti di dilatazione, essiccatori, serpentine e altri ricambi per i tuoi armadi.

Software per la climatizzazione – Applicazioni IIoT

L'Industrial Internet of Things – abbreviato in IIoT – è diventato fondamentale nel contesto dell'Industria 4.0. L'IIoT si riferisce al collegamento in rete intelligente e automatizzato di macchinari, apparecchiature e sensori. Anche Rittal offre applicazioni IIoT. Ad esempio, è possibile installare l'interfaccia IoT per monitorare le condizioni ambientali fisiche collegando tra loro soluzioni di raffreddamento e sensori. Il portafoglio Rittal comprende anche interfacce per comandi di controllo e per la gestione dell'alimentazione energetica. Dai subito un'occhiata alle nostre applicazioni IoT per le tue soluzioni di armadi e climatizzazione!

Una nuova generazione: l'unità di raffreddamento Blue e+

Per continuare a offrire tecnologia all'avanguardia – e per rispondere alle sfide più recenti, quali i requisiti di impatto zero e di efficienza energetica – Rittal ha sviluppato una nuova generazione di unità di raffreddamento. Le unità di raffreddamento Blue e+ coniugano sostenibilità ed efficienza. La loro tecnologia ibrida garantisce un risparmio energetico medio del 75% rispetto alle unità tradizionali. Inoltre, i loro componenti hanno una maggiore durata e possono essere utilizzati in tutto il mondo, grazie alla compatibilità con tutte le tensioni di rete. I servizi digitali completano l'offerta. Le unità di raffreddamento Blue e+ riducono la tua impronta di carbonio e ti aiutano a muoverti verso l'azzeramento delle emissioni nette.

Le applicazioni smart rendono queste unità di raffreddamento anche più facili da usare. I dati delle unità di raffreddamento vengono condivisi in modalità contactless e lo stato delle unità può essere trasmesso e visualizzato. Anche l'interfaccia touch è facile da utilizzare. Questa soluzione di raffreddamento garantisce la conformità alle elevate classi di protezione IP 55 e IP 56 quando viene utilizzata all'aperto. Puoi trovare ulteriori informazioni sulle unità di raffreddamento Blue e+ qui.

Il tuo sistema di climatizzazione Rittal

Una soluzione di climatizzazione adeguata è solitamente indispensabile per qualsiasi sistema di armadi. Per garantire un controllo del clima in base alle esigenze, adattabile alle tue specifiche richieste, Rittal offre il Climate Control QuickFinder e software di progettazione RiTherm. Se necessario, saremo più che lieti di organizzare una consulenza con te. Ma non è tutto. Saremo inoltre lieti di occuparci del montaggio, installazione e messa in funzione della tua soluzione di climatizzazione e ti aiuteremo con la manutenzione.

Contattaci subito – senza alcun impegno!

FAQ sulla climatizzazione degli armadi

Esistono diversi tipi di sistemi di climatizzazione per raffreddare un armadio e i componenti elettronici al suo interno. Ad esempio, un ventilatore utilizza l'aria ambiente per ridurre il livello di calore, mentre condizionatore mantiene la temperatura a un livello costante. È disponibile anche un sistema di raffreddamento a liquido, ad esempio sotto forma di scambiatore di calore aria/acqua. La scelta della soluzione più adatta dipende dalle condizioni ambientali e dalle tue esigenze specifiche.

In linea teorica, i componenti elettrici all'interno di un armadio sono progettati per una temperatura massima di 50 °C. Tuttavia, poiché le temperature elevate riducono significativamente la durata di questi componenti, l'obiettivo è solitamente una temperatura massima di 35 °C.