RITTAL

Armadio di distribuzione e sistemi a sbarre

Armadio di distribuzione Rittal per la corrente in bassa tensione: quadri Ri4Power secondo IEC 61439, sistemi a sbarre RiLine ed energy monitoring.

Distribuzione di corrente

Soluzioni integrate Ri4Power

VX25 Ri4Power è il sistema per realizzare quadri di automazione e distribuzione con correnti nominali fino a 6300A. Consente di realizzare, all'interno di un unico quadro, comparti dedicati a differenti funzioni. Una soluzione testata con gli...

Distribuzione di corrente

Sistemi di distribuzione a sbarre

I sistemi a sbarre RiLine sono progettati per la realizzare quadri elettrici e sistemi di distribuzione personalizzati fino a 2100 A, sia in corrente alternata (AC) e sia in corrente continua (DC).

Distribuzione di corrente

IT Power

Le soluzioni Rittal per la distribuzione e il backup dell’energia garantiscono un'elevata disponibilità dell'IT e risparmio sui costi.

Distribuzione di corrente

Energy monitoring

Il monitoraggio delle grandezze elettriche consente alle aziende di conoscere lo stato ed i consumi energetici negli impianti industriali, commerciali e terziario. Ciò avviene attraverso strumenti di misura adeguati combinati con l'analisi...

Distribuzione di corrente

Sistemi di accumulo di energia

Armadio per accumulatori di energia realizzato con armadio VX, progettato specificamente per ospitare moduli di accumulo di energia di diverse dimensioni.

Distribuzione di corrente

La distribuzione di corrente porta l'energia da una fonte principale ai singoli circuiti e dispositivi di un impianto, assicurando continuità di servizio e sicurezza. Rittal offre un sistema completo per la distribuzione di energia in bassa tensione: dall'armadio di distribuzione con sistemi a sbarre integrati al monitoraggio energetico e all'accumulo, semplice da progettare e da installare.

Prodotti per la distribuzione di energia elettrica

Soluzione di sistema per la distribuzione di energia in bassa tensione

Se cerchi una soluzione completa e collaudata, composta da armadio e sistema a sbarre per applicazioni commerciali e industriali, il sistema modulare Ri4Power è la scelta ideale. Il VX25 è uno degli armadi standard con protezione garantita per i componenti installati. Le sezioni Ri4Power offrono diverse opzioni di distribuzione, progettate per adattarsi agli interruttori automatici dei principali produttori. Con lo strumento RiPower progetti il tuo quadro in bassa tensione.
 

Sistemi a sbarre per installazione interna

I sistemi a sbarre RiLine permettono un allestimento su misura dell'interno dell'armadio con una distribuzione dell'energia strutturata. Garantiscono un montaggio compatto e affidabile.

Alimentazione IT per i tuoi rack e data center

Rittal offre soluzioni complete di distribuzione dell'energia per rack IT e server, con opzioni di alimentazione di riserva per l'intero data center. Un'alimentazione costante evita i tempi di inattività e protegge le operazioni IT, mentre i sistemi di monitoraggio ne mantengono la disponibilità. Completa la gamma un'ampia scelta di accessori, come i blocchi per connettori.

Ottimizza il tuo consumo energetico con il monitoraggio energetico

Il monitoraggio energetico è fondamentale per aumentare l'efficienza produttiva, ridurre i costi e contenere le emissioni. Con una tecnologia di misura adeguata e l'analisi automatizzata dei dati ottieni una comprensione più approfondita dei consumi del tuo impianto. Rittal offre soluzioni hardware e software modulari e personalizzabili.

Sistemi di accumulo di energia

I sistemi di accumulo di energia permettono di immagazzinare l'energia in eccesso e rilasciarla quando serve. Il VX ESS, primo armadio Rittal per l'accumulo prodotto in serie, ospita moduli di diverse dimensioni ed è dotato internamente di ripiani modulari per impieghi gravosi e guide di scorrimento.

Distribuzione di energia con Rittal

Cerchi una soluzione di distribuzione in bassa tensione per la tua applicazione? Rittal ti affianca nella scelta e nella progettazione con lo strumento RiPower e una gamma completa di servizi.

Contatta subito Rittal!

Domande frequenti sulla distribuzione di energia

La bassa tensione (fino a 1000 V in corrente alternata) alimenta la maggior parte dei circuiti e dei dispositivi negli impianti industriali e commerciali. La media tensione serve invece il trasporto e la distribuzione primaria, a monte, e viene convertita in bassa tensione prima dell'utilizzo finale.

I sistemi Ri4Power e RiLine sono concepiti per realizzare quadri di bassa tensione conformi alla serie IEC 61439, lo standard internazionale per i quadri di comando e distribuzione in bassa tensione.