Rittal ha ulteriormente ampliato la sua gamma di prodotti legati al sistema di distribuzione a sbarre RiLineX: i nuovi portafusibili certificati UL rendono ora ancora più semplice progettare questa piattaforma standard in conformità agli standard statunitensi. Questi portafusibili sono richiesti in tutto il mondo per garantire che macchinari e altre apparecchiature elettriche soddisfino i requisiti degli Underwriters Laboratories (UL) – un prerequisito per l'uso negli USA e in vari settori che rispettano questi standard. Con i portafusibili RiLineX, questi fusibili possono essere montati sulle board senza attrezzi, con protezione contro contatti diretti e senza la necessità di adattatori aggiuntivi.
Rittal, specialista in hardware, software e automazione, sta ampliando il portfolio di proposte legate al sistema di distribuzione a sbarre RiLineX con questi portafusibili certificati e approvati UL. I portafusibili a tre poli sono attualmente disponibili in taglie: CC fino a 30 A e Classe J fino a 100 A – tutti in grado di fornire gli stessi vantaggi fondamentali di progettazione di RiLineX. "La conformità alla normativa UL è richiesta non solo all’interno del mercato statunitense, ma anche dai fornitori internazionali." I nostri clienti in Europa e Asia operano su scala ampiamente internazionale. "Allo stesso tempo, i requisiti tecnici e normativi stanno diventando sempre più complessi," afferma il dott. Christian Maryska, Vice President Business Unit Energy & Power Solutions Rittal: "Durante lo sviluppo di RiLineX, la nostra massima priorità è stata rendere il più semplice possibile per i clienti lavorare con una piattaforma flessibile e ampiamente 'pre-testata'." Il risultato è un alto livello di sicurezza e affidabilità, grazie a un design che rispetta gli standard e vi risponde fin dalla fase di progettazione, una ridotta complessità di configurazione, nonché una gestione delle scorte e processi di esportazione notevolmente semplificati grazie al maggiore utilizzo di componenti standardizzati all'interno del sistema modulare. E un flusso di lavoro complessivamente più rapido ed efficiente – ora anche conforme alla normativa UL.
Assemblaggio senza attrezzi e maggiore sicurezza per l'utente
Grazie al design adattato a RiLineX, i portafusibili possono essere installati in modo rapido e semplice. Il concetto 'Click & Work' di questa innovativa piattaforma di sistema di distribuzione a sbarre consente un'installazione fino al 75% più veloce rispetto ai metodi tradizionali. I portafusibili, progettati per ospitare fino a tre fusibili, si montano direttamente e in modo sicuro sulla board RiLineX senza bisogno di attrezzi o adattatori. Non sono necessari attrezzi per montare i fusibili. La progettazione e la costruzione dei portafusibili garantiscono inoltre un alto livello di sicurezza sul lavoro. Poiché il circuito è completo solo una volta che l'interruttore è chiuso, il progetto garantisce che non ci sia tensione durante il montaggio o la rimozione dei fusibili. Inoltre, i connettori elettrici sono protetti contro contatti diretti anche quando la maniglia è in posizione di aperto.
Com’è possibile ciò? Nel caso dei portafusibili per fusibili Classe J di taglia superiore fino a 100A, i fusibili vengono inseriti in un alloggiamento della maniglia e vengono premuti in posizione solo quando la maniglia viene chiusa – il che significa che il circuito viene completato solo a maniglia chiusa. Questo consente l’esecuzione delle operazioni senza attrezzi, offre protezione contro contatti diretti e garantisce che il circuito venga automaticamente scollegato quando la maniglia viene aperta e i fusibili vengono inseriti o rimossi. Quando la maniglia è aperta, i contatti elettrici sono arretrati e protetti in modo tale che il contatto sia praticamente impossibile. I portafusibili più piccoli, larghi 18 mm e progettati per fusibili di Classe CC fino a 30 A, garantiscono la sicurezza tramite fermi che scollegano automaticamente il circuito e coprono i contatti elettrici quando aperti. Il portafusibile Classe CC è disponibile anche in una versione con monitoraggio elettronico integrato dei fusibili, che aumenta la larghezza dell'unità di appena 9 mm. "Rilevando rapidamente un fusibile intervenuto, un tecnico di assistenza può ripristinare l'alimentazione molto più rapidamente e quindi ridurre i tempi di inattività", aggiunge Volker Schmidt, Head of RiLine Product Management Rittal.