13 lug 2020

Nuovi armadi AX Plastic di Rittal

Armadi compatti AX: ora pronti anche per l'uso outdoor

Rittal ha completato la sua gamma di armadi compatti con lo sviluppo dei nuovi armadi AX Plastic. Rittal unisce il meglio di due mondi: i vantaggi di una sofisticata tecnologia di sistema con quelli di un materiale estremamente resistente. AX Plastic protegge l'elettronica anche negli ambienti più difficili, ad esempio all'esterno, garantisce una rapida espansione con nuove funzioni di montaggio e crea maggiori possibilità di installazione con una tecnologia di sistema intelligente.

Con i nuovi armadi AX Plastic, Rittal sostituisce la precedente serie KS e ridefinisce completamente la tecnologia dei contenitori in plastica. Lo sviluppo si basa sulla tecnologia di sistema di Rittal per armadi in lamiera d'acciaio e in acciaio inossidabile, che può essere utilizzata per semplificare e accelerare significativamente i processi di produzione nella quadristica. Ora, per la prima volta, anche gli armadi Plastic sfruttano questa tecnologia. I costruttori di impianti ne traggono duplici vantaggi: i contenitori consentono massima semplificazione, velocità e libertà di configurazione, soddisfacendo allo stesso tempo tutti i presupposti per la massima sicurezza e robustezza.

Indipendentemente che siano installati in un edificio industriale o esposti al vento e agli agenti atmosferici esterni, i nuovi armadi compatti AX Plastic Rittal possono resistere a lungo in tutte le condizioni estreme. I campi di applicazione tipici sono gli impianti per l'acqua potabile e il fotovoltaico, nonché gli ambienti aggressivi come le applicazioni marittime e l'uso generico in ambiente outdoor.

Maggiore affidabilità

I nuovi armadi compatti AX Plastic sono perfettamente adatti all'uso esterno grazie a una plastica rinforzata con fibre di vetro (poliestere GRP) e con una resistenza ai raggi UV sette volte superiore alla serie precedente. Hanno quindi una classificazione UL F1 per l'esterno (UL 746C). Un listello di protezione dalla pioggia, integrato sui bordi superiore e inferiore della porta, protegge la guarnizione da polvere e acqua, offrendo una doppia protezione. l'isolamento in classe II fino a 1000 V CA garantisce una maggiore protezione personale. L'isolamento protettivo così come gli elevati gradi di protezione fino a IP66 o NEMA 4X restano intatti anche se l'armadio è allestito. Grazie al design intelligente dell'armadio, l'installazione interna non crea problemi e non influisce sull'area incapsulata. L'armadio è anche approvato UL 508A e ha una valutazione del fuoco UL94 V-0 per il mercato nordamericano.

Più efficienza

Gli installatori di quadri elettrici ne beneficeranno fin dall'inizio, grazie a una costruzione interna studiata nei minimi dettagli. Il rapido assemblaggio è assicurato dalla presenza di numerose boccole di montaggio all'interno dell'armadio. Esse consentono di fissare rapidamente e direttamente gli accessori come chassis e guide DIN in svariati punti. Anche l'interruttore di posizione della porta e la serratura della porta possono essere montati direttamente nelle boccole di montaggio. Inoltre, le guide DIN possono essere avvitate direttamente sulle boccole di montaggio esistenti in qualsiasi punto dell'armadio. La piastra di montaggio può essere facilmente avvitata dalla parte anteriore mediante gli inserti filettati premontati e può essere messa a terra in un secondo momento tramite delle asole. Inoltre la battuta della porta può essere sostituita in modo semplice e rapido una volta allestito l'armadio.

Gli armadi sono equipaggiati digitalmente e si inseriscono idealmente nella catena del valore digitale dei quadristi e degli integratori elttrici Oltre ai dati 3D di alta qualità e al tool di configurazione Rittal Configuration System, che accelera il processo di selezione e configurazione, i codici QR su tutte le parti piane che necessitano di lavorazione meccanica semplificano l'integrazione nel flusso di lavoro della produzione. Ciò consente la moderna tracciabilità digitale dei componenti, dal magazzino fino al completamento dell'intero quadro.

Più flessibilità

Con l'armdio AX Plastic, Rittal trasforma per la prima volta un contenitore in plastica in un contenitore di sistema – con maggiori possibilità di configurazione interna. Chiassi e profilati possono essere montati nel passo meccanico da 25 mm con una squadretta universale. Le numerose boccole di montaggio presenti sia nell'armadio che all'interno della porta permettono un allestimento individuale. L'installazione diretta di accessori, come listelli di montaggio, chassis, guide DIN e tasche portaschemi nella porta, consente ai costruttori di quadri di ottenere una superficie di montaggio aggiuntiva. L'AX può essere equipaggiato opzionalmente con una maniglia Comfort Mini per tutti i comuni inserti di chiusura e inserti cilindrici.

Per un fissaggio stabile a parete o a palo, gli inserti filettati sono annegati nella parete posteriore dell'armadio. I supporti di montaggio a parete possono essere facilmente fissati dall'esterno mantenendo la conformità delle approvazioni UL. Come opzione, l'armadio può anche essere avvitato a una parete o a una macchina.

Rittal offre la gamma di armadi Plastic in 14 varianti, di cui otto con finestra di visualizzazione e sei senza.