5 mag 2020

VX IT

L'armadio IT più «smart» al mondo

Con il suo nuovo sistema VX IT, Rittal presenta un sistema modulare di nuova concezione per armadi server e di rete. Il sistema consente di realizzare nuove infrastrutture IT con una velocità senza precedenti – da un singolo armadio di rete a un data center completo. VX IT offre la massima libertà di configurazione, che può essere realizzata facilmente e rapidamente utilizzando un configuratore online completo di tutti i componenti, versatile ed efficace. Una offerta unica nel suo genere.


VX IT: Modular, universal variants for all common application scenarios.

Il VX IT di Rittal inaugura una nuova generazione di armadi IT. Progettato come un sistema modulare universale, il VX IT è ideale per tutti i comuni scenari applicativi. La soluzione può essere utilizzata in modo versatile, come armadio di rete e server. L'ampia gamma varia da 15 a 52 U di altezza. Gli armadi sono implementabili per installazioni edge, data center aziendali completi di raffreddamento, container IT modulari, data center ad alta efficienza energetica, data center colocator oltre ai più grandi data center hyperscale.


«L'esperienza maturata nei numerosi progetti IT realizzati in tutto il mondo è confluita nello sviluppo del nuovo rack IT. Il VX IT è sinonimo di velocità, flessibilità e modularità. Per i nostri clienti rappresenta anche la certezza di essere pronti per ogni futuro scenario IT», spiega Uwe Scharf, Managing Director della Business Unit IT & Industry e responsabile Marketing di Rittal.


When one part is guaranteed to fit another – the VX IT configurator with plausibility check.

Selezione, configurazione e ordini più rapidi


Più facile, più veloce e più sicuro grazie alla digitalizzazione: il configuratore online guida l'utente passo dopo passo nella scelta dei componenti, compreso il controllo di compatibilità:www.rittal.de/vx-it


Con il VX IT, Rittal offre tutto il potenziale della digitalizzazione a vantaggio dei suoi clienti. L'intero processo di selezione, configurazione, ordine, fino alla consegna è supportato digitalmente e in modo trasparente ed efficace. Durante il processo di configurazione, viene gradualmente creato un modello 3D, completo di accessori. Una volta terminato, il modello 3D è disponibile per la verifica e l'utilizzo da parte dell'utente. . Grazie alla nostra capacità logistica ed al nostro modello di distribuzione, il prodotto viene consegnato rapidamente. La variante personalizzata dell'armadio IT viene prodotta con la massima qualità in un impianto produttivo all'avanguardia. Grazie alla nostra capacità logistica ed al nostro modello di distribuzione, il prodotto viene consegnato rapidamente.


E cosa c'è di più vantaggioso per i nostri clienti: tutte le varianti VX IT progettate con il configuratore sono già state testate e certificate con tutti i loro componenti in conformità agli standard internazionali come UL 2416, IEC 60950 e IEC 62368. Di conseguenza, il cliente non necessita di alcuna certificazione aggiuntiva per il sistema configurato. Ciò significa massima libertà e sicurezza per la progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture IT. Con questa soluzione, i manager IT possono risparmiare tempo prezioso nella pianificazione e nell'approvvigionamento, avendo allo stesso tempo la garanzia che tutti i componenti si armonizzano e funzionano perfettamente.


Massima compatibilità e a prova di futuro


Importante per i clienti Rittal: il VX IT offre la compatibilità con i sistemi Rittal RiMatrix esistenti e altre infrastrutture IT realizzate con i componenti Rittal. In questo modo, è possibile sostituire i singoli componenti del sistema, nonché espandere i data center già realizzati. Ad esempio, le aziende possono espandere le installazioni RiMatrix già installate con il nuovo VX IT e utilizzare i componenti Rimatrix per il raffreddamento, la distribuzione di energia ed il monitoraggio. Questo garantisce la sicurezza e la valorizzazione dell'investimento per i data center Rittal esistenti.


Maximum stability with the 482.6 mm (19”) vertical section.

Montaggio rapido senza attrezzi


Chiunque lavori in un data center desidera una soluzione progettata in modo intelligente e di facile utilizzo. Rittal ha seguito questo principio nello sviluppo di VX IT. L'armadio IT si assembla senza l'ausilio di strumenti, utilizzando la tecnologia «snap-in» che permette un risparmio di tempo e garantisce una maggiore qualità. Le unità rack e i passi di posizionamento in profondità sono contrassegnati , il che semplifica l'impostazione delle distanze tra i piani da 19» e l'assemblaggio degli apparati. Tutte le parti piane, come le pareti laterali o le lamiere del tetto, sono fissate rapidamente e facilmente utilizzando supporti a scatto e ausili di posizionamento. I nuovi pannelli laterali divisi verticalmente, disponibili come accessori opzionali, forniscono agli utenti un accesso agevole per velocizzare le operazioni di installazione e manutenzione. I pannelli laterali divisi verticalmente sono dotati di semplici cerniere, quindi possono essere aperti come porte e sono comunque molto facili da rimuovere. Inoltre, sono disponibili pannelli laterali divisi orizzontalmente, che semplificano anche l'accesso, ad esempio ai server.


Stabilità e capacità di carico fino a 1.800 kg


Un'altra caratteristica chiave del VX IT è la sua grande stabilità: grazie al design migliorato del telaio, l'armadio ha una stabilità maggiore nei montati verticali da 19 pollici rispetto ai suoi predecessori. La capacità di carico è stata provata da test interni condotti nei laboratori Rittal, ma anche da una certificazione esterna di Underwriters Laboratories (UL). Sono disponibili due varianti: l'armadio «VX IT standard» consente un carico statico di 1.500 kg secondo le procedure di prova Rittal o di 1.200 kg secondo la certificazione UL. La versione dinamica consente invece un carico di 1.800 kg secondo le procedure di prova Rittal o di 1.500 kg secondo la certificazione UL.


Tutto ciò di cui ha bisogno un rack


Per il VX IT è disponibile una vasta gamma di accessori per configurarlo in base ad ogni esigenza. Gli accessori includono opzioni per le porte e le pareti laterali così come per il fondo e il tetto, ma anche innovazioni come la nuova barra luminosa a LED per visualizzare lo stato operativo. Ulteriori accessori includono ripiani pull-out ed elementi di gestione dei cavi, nonché soluzioni per il monitoraggio, l'alimentazione e la gestione degli apparati. Componenti come PDU, sistemi UPS, sistemi di raffreddamento IT e soluzioni di monitoraggio sono disponibili per l'installazione interna, così come i moduli per la rilevazione e l'estinzione degli incendi.


VX IT

L'armadio IT più «smart» al mondo

Sia che abbiate bisogno di un armadio di rete o di un armadio server in un data center edge, colocation o hyperscale, il nuovo VX IT è la piattaforma ideale per ospitare una moderna infrastruttura di rete.

Edge Computing

Pronti per la trasformazione digitale con l'edge computing

L'edge computing costituisce la base per le applicazioni in tempo reale e le applicazioni dell'Industria 4.0. Molti settori e aziende stanno già sfruttando questa tecnologia messa a disposizione da Rittal.