8 nov 2020

Nuovo condizionatore Blue e+ Outdoor Rittal

Condizionatori – efficienti in ogni condizione climatica

Con il nuovo condizionatore a parete Blue e + Outdoor, Rittal rende la sua gamma di condizionatori ad alta efficienza energetica pronta per l'uso in ambienti esterni. Oltre per il risparmio energetico medio del 75 per cento, i nuovi dispositivi convincono per il loro contenitore a prova di atti vandalici, l'alto grado di protezione e il funzionamento sicuro anche nelle condizioni più difficili. Insieme alla gamma Rittal Toptec da esterno, i nuovi condizionatori formano un sistema modulare intelligente e perfettamente coordinato che semplifica qualsiasi installazione.

Laddove i sistemi elettronici, ad esempio per le applicazioni di telefonia mobile o le infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica, devono essere installati all'esterno di edifici chiusi, le sfide per la tecnologia di contenimento e di raffreddamento diventano difficili. Gli armadi e i condizionatori devono avere un alto grado di protezione, essere resistenti ai raggi UV e alle variazioni di temperatura, oltre ad offrire protezione contro gli atti vandalici.

Estremamente robusti: i nuovi condizionatori a parete della serie «Blue e+ Outdoor» di Rittal sono la soluzione ideale per condizioni ambientali difficili. Un rivestimento resistente ai raggi UV, l'alto grado di protezione IP56 o Nema 4/3R/12 e l'ampia gamma di temperature da -30 °C a + 60 °C contribuiscono al funzionamento sicuro all'elevata resistenza in ambienti esterni.

Super efficiente: la tecnologia Blue e+ dei condizionatori con heat-pipe integrato assicura un'elevata efficienza energetica. Rispetto alle soluzioni di raffreddamento convenzionali, le nuove unità consentono di risparmiare in media il 75 per cento di energia – e l'impronta di CO2 è significativamente inferiore. Anche la disponibilità dei condizionatori Blue e+ stabilisce nuovi standard. La connessione tramite Interfaccia IoT consente un comodo monitoraggio remoto, particolarmente interessante per il monitoraggio di sistemi distribuiti su larga scala. L'utente, ad esempio, può configurare il monitoraggio continuo di temperature e altri parametri e l'invio automatico di notifica in caso di malfunzionamento. In questo modo si possono evitare, in gran parte, tempi di fermo imprevisti e guasti del sistema, con riduzione dei conseguenti costi. Grazie alla rete di assistenza globale di Rittal e alla rapita disponibilità dei pezzi di ricambio, gli utenti possono sempre contare sulle loro soluzioni di climatizzazione.

Costruzione modulare: insieme agli armadi per esterno Toptec di Rittal, i nuovi condizionatori formano un sistema modulare intelligente in cui contenitore e unità di raffreddamento sono perfettamente coordinati tra loro. Gli armadi hanno una struttura a doppia parete (effetto camino) con una elevata capacità di dissipazione passiva del calore. L'intercapedine ad effetto camino riduce il riscaldamento interno dovuto all'irraggiamento solare e quindi il fabbisogno energetico del condizionatore. I progettisti e gli installatori beneficiano del design uniforme del contenitore e del condizionatore, nonché dell'installazione rapida e semplificata. Le approvazioni internazionali e la capacità multitensione integrata delle unità ne facilitano l'uso per l'esportazione in altri mercati. I nuovi condizionatori a parete Blue e + Outdoor di Rittal vengono utilizzati ovunque siano richiesti quadri elettrici per installazioni all'esterno. Esempi tipici includono installazioni di telefonia mobile, gli impianti di gestione dell'acqua e delle acque reflue e le infrastrutture energetiche.