3 nov 2024

Nuovo sistema di pulpiti Rittal CX

Flessibilità con numerose opzioni

Una chiara visione d’insieme e un’elevata affidabilità sono essenziali per monitorare l’operatività di apparecchiature e sistemi. Nell’interfaccia uomo/macchina, è molto importante disporre di opzioni flessibili per rispondere in modo personalizzato alle diverse applicazioni. Su questo Rittal ha posto l’attenzione nello sviluppo del nuovo sistema di pulpiti modulari e compatti CX, entrambi offrono un’ampia gamma di opzioni di installazione utilizzando accessori di sistema.

Il nuovo sistema di pulpiti modulari CX e il pulpito compatto CX, offrono un’ampia gamma di opzioni di installazione utilizzando accessori di sistema.

Con il nuovo sistema di pulpiti, gli utenti possono scegliere tra numerose opzioni e configurare così il proprio pulpito. Rittal garantisce la massima flessibilità sia per la soluzione compatto che per quella modulare composta da due o tre parti, che include il leggio e l'alzata. Il pulpito compatto CX è invece disponibile in 4 dimensioni. Inoltre, i basamenti dei pulpiti modulari possono essere utilizzati come armadi con l’aggiunta del coperchio superiore e coprono una gamma di larghezza fino a 1600 mm non coperta dagli armadi compatti AX.

Entrambe le soluzioni sono compatibili con la piattaforma di sistema AX/VX.

La vasta gamma di accessori offre molteplici possibilità per l’installazione interna, incluse diverse opzioni di zoccolo e ingresso cavi. Grazie al nuovo design ora i pulpiti modulari possono essere appoggiati alla parete o permettono una migliore integrazione nella macchina.

L’allineamento della parete posteriore dell’alzata permette anche l’installazione di componenti per il raffreddamento come condizionatori o ventilatori.

Un ampio spazio d’installazione, con profondità fino a 500 mm nel basamento, consente un’operatività ancora più semplice. In combinazione con le guide di supporto per carichi pesanti, disponibili come accessori, il pulpito è attrezzato in modo ottimale per l’installazione di componenti pesanti sul fondo del basamento, come i trasformatori. Rittal offre di serie la tasca porta schemi digitale ePOCKET per gli schemi di cablaggio e altra documentazione tecnica come manuali e istruzione d’uso, consentendo la distribuzione paperless della documentazione relativa ad apparecchiature e al sistema. In questo modo, tutte le attività di manutenzione e assistenza possono essere gestite in modo semplice e affidabile.