27 gen 2025

RiPower di Rittal

Configuratore per quadri elettrici di distribuzione: semplice e veloce

Gli ecosistemi interconnessi offrono ampie opportunità all’ingegneria impiantistica. È in questo quadro che si colloca il nuovo strumento di progettazione RiPower di Rittal: grazie a flussi di lavoro semplificati, il configuratore accelera la progettazione e costruzione sicure dei quadri elettrici in bassa tensione, migliorando la collaborazione su piattaforma cloud. Progettisti e costruttori di quadri elettrici ricevono un supporto diretto per progettare i propri sistemi, con un’integrazione digitale diretta ai prodotti e alle soluzioni software consolidate di Rittal ed Eplan.

I clienti chiedono rapidità nei progetti, ma al contempo hanno bisogno di sicurezza nella progettazione, trasparenza nei costi ed efficienza. Ciò significa che si riduce il tempo per la lettura dettagliata dei lunghi e complessi manuali di ciascun componente, per poter gestire manualmente la progettazione dell’allestimento dell'armadio o la generazione delle distinte base. Si tratta di un‘attività di non poco conto per progettisti e costruttori di impianti. Riconoscendo questa sfida, Rittal ha sviluppato il nuovo configuratore RiPower – il successore di Power Engineering – uno strumento semplice con cui gli utenti possono non solo effettuare il progetto del loro sistema in modo rapido e semplice, ma anche ottenere il massimo comfort di progettazione, grazie alla gestione dei dati garantita dalle soluzioni Rittal e dai software Eplan. Questo rende molto più semplice la gestione dei sistemi di distribuzione dell’energia e dei componenti per barre collettrici.

Facilità d'uso in un ambiente familiare

RiPower è facile da utilizzare e user-friendly. Con un semplice clic del mouse, gli utenti possono selezionare il configuratore RiPower da una serie di applicazioni con lo stesso design, come Eplan Data Portal, eStock o RiTherm. Questo strumento consente la configurazione non solo dei sistemi Ri4Power ma anche di RiLine e dei nuovi sistemi RiLineX. RiPower genera automaticamente il progetto del quadro elettrico, grazie a un sistema di query intelligenti.

Sistemi conformi agli standard garantiscono la protezione delle persone e degli impianti e con RiPower è impossibile effettuare una progettazione errata. Gli utenti beneficiano della creazione automatica della documentazione e delle verifiche di progetto in conformità alla norma IEC 61439-1; inoltre, possono creare le proprie verifiche di progetto utilizzando un format dedicato.

Trasparenza anche dopo la configurazione

Una volta completata la configurazione, RiPower genera istruzioni di assemblaggio che consentono un'installazione rapida e conforme agli standard. Su richiesta, il sistema può essere preassemblato presso il Rittal Application Center. Oltre a generare la documentazione di progetto, con un semplice click, gli utenti possono ordinare i componenti direttamente dal Rittal online shop o richiedere un'offerta dettagliata. RiPower si integra perfettamente nell'ecosistema esistente di Rittal ed Eplan: i dati generati dal configuratore, come le distinte base, possono essere ulteriormente elaborati in Eplan P8 o AutoCAD, ed è anche possibile collegare le macchine utensili del Rittal Automation System per la lavorazione del rame.

Facilità d'uso in un ambiente familiare

Con RiPower, Rittal affronta le sfide dell'industria, del settore energetico e la transizione energetica: una gestione dei progetti più rapida, una configurazione semplice, una trasparenza nei prezzi e una pianificazione più comoda rappresentano gli elementi chiave per una costruzione efficiente dei quadri elettrici.