25 mag 2025

Rittal AX

Armadi compatti Rittal AX in 3 parti

A partire da maggio 2025 è disponibile la nuova serie di armadi Rittal AX a parete in 3 parti, progettata per
l'installazione di componenti 19” in ambienti industriali.

La struttura innovativa in tre sezioni (porta, sezione centrale e sezione posteriore) offre molteplici vantaggi:

  • Massima flessibilità: profili 19" regolabili in profondità e rotabili di 180° per ottimizzare la distanza dalla porta o posizionabili lungo tutta la profondità della sezione centrale grazie agli accessori Rittal
  • Facilità di cablaggio: flange passacavo intercambiabili con opzioni personalizzabili, inclusi moduli supplementari con spazzole o fori per pressacavi a passo metrico. Possibilità di ingresso cavi dall’alto o dal basso.
  • Adattabilità: installazione di una o più piastre di montaggio nella sezione posteriore (piastra di montaggio KX) per una maggiore personalizzazione.
  • Protezione avanzata: maniglia Comfort con serratura per un accesso controllato e maggiore sicurezza.
  • Design moderno: porta con ampio vetro per un controllo visivo immediato e un'estetica innovativa.
  • Gestione digitale avanzata: integrazione con Rittal ePOCKET, la tasca porta schemi digitale che permette l'archiviazione della documentazione tecnica in cloud.

ELENCO DEI CODICI OLD/NEW