26 feb 2025

Rittal AX

Ampliamento della gamma Rittal AX

A partire da marzo 2025, Rittal amplia la gamma degli armadi compatti con nuove dimensioni, pensate soprattutto per applicazioni nei mercati della logistica e sistemi a nastro trasportatore, oltre a quella più generica dell’automazione industriale. Queste nuove dimensioni sono ideali per installazioni in spazi ridotti, offrendo i vantaggi e le funzionalità consolidate del The System Rittal.

Caratteristiche tecniche:

▪ Design compatto e ottimizzato: gli armadi sono stati progettati per essere installati in spazi ridotti. L’altezza ridotta permette un posizionamento flessibile senza compromettere l’accesso o la funzionalità.

▪ Montaggio sicuro e veloce: il sistema di fissaggio a parete prevede supporti affidabili per un’installazione sicura e resistente alle vibrazioni. I supporti di fissaggio sono facili da montare, si possono installare dall’esterno senza mettere mano all’interno dell’armadio riducendo i tempi di installazione e aumentano la sicurezza durante l’installazione

▪ Porte e accessori: le porte sono reversibili e di dimensione ridotte soprattutto nella larghezza 800mm (400+400), offrono la possibilità di ottimizzare gli spazi e agevolare le vie di fuga e offrono una migliore ergonomia a bordo macchina. La presenza di accessori certificati UL consente una conformità estesa a molte normative internazionali.

▪ Flessibilità dell'installazione interna: il contenitore presenta delle bugnature lungo tutto il perimetro interno per una configurazione versatile delle apparecchiature, aumentando l’adattabilità per cablaggi e allestimenti personalizzati senza la necessità di lavorazioni meccaniche con un notevole risparmio di tempo e senza compromettere le certificazioni.

▪ Gestione dei cavi ottimizzata: maggiore spazio per l’ingresso cavi grazie alle due flange maggiorate, permettendo un cablaggio ordinato e funzionale anche in applicazioni con alta densità di cavi grazie ai molteplici accessori disponibili nella sezione “Smistamento cavi”.

▪ Elevata protezione: IP55, NEMA 12 e IK10 per un’affidabilità ottimale in ambienti industriali gravosi.

Vantaggi principali:

▪ Tempi di consegna rapidi: disponibili in pronta consegna.

▪ Protezione elevata, alta qualità e soluzioni personalizzabili con RiPanel

▪ Digitalizzazione: la tasca porta schemi digitale Rittal ePOCKET è in grado di contenere una grande quantità di documenti che vanno dallo schema elettrico, alle istruzioni di funzionamento e molti altri documenti utili durante le fasi di start up dell’impianto o successivamente durante la manutenzione

 

ELENCO CODICI