10 giu 2024

CX Pulpiti Modulari e CX Pulpiti Compatti

Soluzione innovativa e flessibile per il monitoraggio e il controllo delle macchine e degli impianti

I pulpiti universali TP saranno fuori produzione dal 31 maggio 2024, mentre i sistemi TP modulari e i pulpiti compatti saranno dismessi il 31 dicembre 2024.

Saranno sostituiti dalle nuove serie CX Modulare e CX Compatto, personalizzabili con gli accessori di sistema Rittal realizzati sulla piattaforma AX.

I TP Universali non saranno sostituiti con un prodotto analogo e non saranno più ordinabili con decorrenza immediata.

CARATTERISTICHE TECNICHE


I pulpiti modulari CX sono disponibili nelle seguenti dimensioni:

  • Profondità:400mm 500mm
  • Larghezze:600mm,800mm,1200mm,1600 mm

I pulpiti compatti CX sono disponibili nelle seguenti dimensioni: 

  • Profondità: 400mm
  • Larghezze: 600mm,800mm,1000mm e 1200mm

VANTAGGI PER I CLIENTI

  • Flessibilità di installazione: grazie al concetto di installazione interna esteso dalla base all’alzata. Il sistema CX permette una configurazione personalizzata utilizzando accessori di serie.
  • Gestione dei cavi: l’ingresso dei cavi nella base è realizzato come nell’armadio VX25, con flange e guide di sostegno che facilitano il cablaggio e riducono la trazione sui cavi.
  • Facilità di montaggio: la parte posteriore dritta e il design modulare permettono un montaggio preciso e rapido, riducendo il tempo e i costi di installazione e danno la possibilità al cliente di appoggiare il pulpito alla macchina o al muro, guadagnando spazio d’installazione nell’impianto.

DIGITALIZZAZIONE


Nei pulpiti CX modulare e CX compatto, la tasca porta schemi digitale ePOCKET è già fornita di
serie e offre una soluzione di archiviazione digitale basata su cloud che permette di conservare e
accedere facilmente ai dati di progetto tramite QR code, migliorando l’efficienza operativa,
garantendo la documentazione sempre aggiornata all’ultima versione e riducendo l’uso di
documentazione cartacea.

Tabella di conversione codici old/new