9 ott 2024

VX25 C4H

Nuova gamma di prodotti realizzati su base VX25 che soddisfano il requisito tecnico C4H secondo la normativa 12944

Per soddisfare le numerose richieste e per approcciare nuovi mercati dove questo requisito tecnico è imprescindibile, Rittal ha iniziato a produrre da ottobre 2024 una nuova gamma di prodotti realizzati su base VX25 che soddisfano il requisito tecnico C4H secondo la normativa 12944.

Il nuovo trattamento superficiale per garantire il grado di corrosione C4H è realizzato con un processo a quattro strati che prevede la lamiera d’acciaio protetta alle nano-ceramiche anziché l’acciaio inox o lamiera zincata o alluminio magnesio, con un doppio strato di verniciatura a polvere dallo spesso minimo di 60+60 nm. Il telaio portante del VX25 è realizzato in alluminio-zinco e verniciato a polvere, lasciando inalterato la caratteristica meccanica fondamentale del passo da 25mm.
Questo trattamento permette a Rittal di raggiungere il grado di corrosione C4H (720 H nebbie saline).

Vantaggi 

  • Armadio modulare compatibile con tutti i codici VX25 per l’allestimento interno e non solo
  • Oltre 100 codici per la personalizzazione degli allestimenti
  • Produzione di serie, non più speciale, con tempi di consegna molto veloci
  • Nuova soluzione tecnica che non prevede l’utilizzo dell’acciaio inox, con un considerevole diminuzione dei costi
  • Facilità di montaggio e tutti i vantaggi nell’ormai consolidato VX25
  • ePOCKET la tasca porta schemi digitale già di serie

TABELLA NUOVI CODICI