Con il metodo di prova avanzato – Surface Protection Plus – i materiali vengono testati a livello di sistema. In altre parole, l’intero prodotto e non il singolo componente viene sottoposto a test nel rispettivo campo di applicazione.
- Si considerano anche le influenze geometriche
- Test con mezzi di prova reali
- Selezione e combinazione ottimale dei materiali
- Procedura di prova per la protezione dalla corrosione (orientata ai componenti e incentrata sul design)
Dipendenza della corrosione dalle condizioni ambientali locali, ad esempio tassi di corrosione con acciaio a bassa lega :
| Tassi di corrosione medi in μm/annum | ||||
| Mediterraneo | Golfo Persico | |||
| Atmosfera | 50-70 | |||
| Zona spruzzi d'acqua | 140 | 140 | 190 | |
| Zona di immersione alternata | 80 | 50 | 50 | |
| Zona acqua bassa | 210 | 160 | /tr>||
| Fondo marino | 20 | |||
Secondo le normative standard come EN, IEC, ASTM
Pro: scala identica, comparabile
Contro: puramente basato sui componenti (ad esempio, solo lamiere)
- Test a livello di sistema (prove sul prodotto completo piuttosto che su singole parti)
- Vengono testate anche le influenze geometriche (bordi, spazi vuoti ..)
- Test con mezzi di prova reali
Pro: Selezione e combinazione ottimale dei materiali per il rispettivo campo d'applicazione (acciaio rivestito, acciaio inossidabile, alluminio, zinco)
- Possibilità di evitare fessure e di doverle sigillare
- Abbinamenti ideali tra i materiali
- Rivestimento organico dove possibile