RiLineX è il nuovo sistema a sbarre con interasse 60 mm per la distribuzione di energia nell'industria, negli edifici e nelle infrastrutture; idoneo per tutti i costruttori di apparecchiature elettriche. Questo lo rende adatto all'impiego in quasi tutti i settori, perché è idoneo per si adatta individualmente a qualsiasi esigenza. Il board (la base) è standard e può essere ampliato in maniera semplice in base alle esigenze. La protezione dai contatti diretti è intergata e garantita con grado di protezione fino a IP 2Xb, estendibile a IP 3X. RiLine X garantisce la massima protezione delle sbarre e riduce al minimo il tempo di calcolo e di scelta in fase di progettazione e di installazione. RiLineX stabilisce nuovi standard nella distribuzione di energia, aiutando la tua azienda ad affrontare le sfide nel mercato dell'energia.
RiLineX – La Piattaforma per la distribuzione di energia
Illimitate possibilità per la distribuzione di energia
Illimitate possibilità per la distribuzione di energia
Ulteriori motivi per scegliere RiLineX:
Progettazione modulare. Il board con le sbarre è disponibile i due versioni: pezzi singoli da assemblare senza l'uso di attrezzi, oppure board completamente assemblato. Non è mai stato così facile installare un sistema a sbarre con interasse 60 mm:
Definisci la soluzione tramite il software di configurazione.
Inserisci il board RiLineX assemblato nell'armadio.
In alternativa:
- Personalizza il board RiLineX utilizzando i componenti modulari singoli.
- Taglia le sbarre di rame piatte alla lunghezza richiesta e inseriscile nella base del board.
- Infine, monta le coperture di protezione e proteggi le sbarre dai contatti diretti.
- Installa il board assemblato nell'armadio.
- Completa il sistema di base montato (board RiLineX) con gli adattatori di connessione.
Fatto!
- Protezione dai contatti diretti con protezione IP 2Xb
- Estendibile a IP 3X (sul fronte)
- Proprietà del sistema garantite e testate (come la resistenza al cortocircuito fino a 65 kA)
- Adatto per applicazioni fino a 1000 V CA e 1500 V DC
- Risparmio del 30% nella fase di progettazione con l'uso di Eplan
- Risparmio fino al 75% sul tempo di assemblaggio
- Riduzione dei tempi di sviluppo dei progetti
- Logica di assemblaggio semplice e numero di pezzi ridotto significano complessità ridotta e maggior efficienza
- Utilizzabile in tutti i mercati grazie alla rispondenza alle norme IEC 61439 e UL 508A
- Soluzione non vincolata al costruttore dell'apparecchiatura elettrica
- Piattaforma aperta e senza licenza per le tecnologie tutte le tecnologie dei nostri partner
- Soluzione semplice e veloce da installare
- Archivio di dati aperti per la produzione di componenti idonei
- Compatibile con adattatori RiLine60
- Adattatori di connessione disponibili per tutti i costurttori apparecchiature elettriche
- Sistema che permette di scegliere la struttura e la lunghezza in base alle esigenze
Industria, terziario, energia o infrastrutture IT, RiLineX crea la piattaforma ideale per tutte le applicazioni.
La tua linea diretta con i nostri esperti RiLineX
Pronto per RiLineX? I nostri esperti saranno lieti di fornire una consulenza personalizzata e di rispondere a qualsiasi domanda tecnica.