Trenta autobus elettrici sono in servizio nella capitale bulgara di Sofia. L'infrastruttura di ricarica è costituita da armadi Rittal VX25, appositamente assemblati in una combinazione di tre unità per Gemamex, il produttore delle stazioni di ricarica rapida.
La mobilità elettrica è un tema importante per le aziende di trasporto urbano di tutto il mondo. All'inizio del 2020, gli autobus elettrici sono stati messi in funzione da Stolichen Avtotransport, l'azienda di autobus pubblici della capitale bulgara Sofia. Gli autobus sono di Chariot Motors, mentre le stazioni di ricarica rapida sono di Gemamex Motion Co.
Queste stazioni sono uno sviluppo interno basato su tecnologia a inverter e possono caricare sia super condensatori che batterie al litio ferro fosfato. Le stazioni sono progettate per alimentazioni in corrente alternata o continua e sono disponibili per potenze fino a 450 kW per modulo.
“Apprezziamo l'aiuto del team di Rittal Bulgaria, che ci ha aiutato a progettare gli armadi e ha fornito il successivo supporto logistico. Le nostre stazioni di ricarica sono in funzione in cinque Paesi europei altamente industrializzati e sono valutate positivamente in termini di funzionalità, design e qualità della lavorazione.”
Georgi Genchev, amministratore delegato di Gemamex Motion Co.
Tre armadi uniti per formarne uno unico
Per le stazioni di ricarica degli autobus urbani è stato sviluppato appositamente un design "3 in 1" per uso esterno. Si tratta di tre armadi VX25 uniti tra loro, con dimensioni finali di 1.200 x 2.200 x 1.400 mm (LAP).
Gli armadi contengono, ad esempio, apparecchiature elettriche e inverter e sono dotati di tre trasformatori da 150 kVA ciascuno. Le stazioni sono controllate da un PLC, da un terminale video a sensori e da speciali apparecchiature di segnalazione e comunicazione. Inoltre, gli armadi hanno il controllo della temperatura, costituito da un'unità di controllo climatico speciale per l'installazione all'esterno, da ventilatori industriali con griglie e filtri esterni, nonché da riscaldatori che devono funzionare in un intervallo di temperatura compreso tra -35 e +45°C.
Grazie all'ampia gamma di componenti Rittal, Gemamex può facilmente implementare una grande varietà di stazioni di ricarica per diversi tipi di potenza, con un elevato grado di protezione IP e - grazie alla verniciatura a polvere - un design accattivante. La struttura stabile accoglie componenti per un peso complessivo di 2.600 kg. "Quasi l'80% degli elementi strutturali sono di Rittal. Questo ha permesso di ridurre il numero di integratori e di risparmiare tempo nel nostro processo produttivo, riducendo al contempo i costi di progettazione e del materiale", afferma Georgi Genchev, amministratore delegato di Gemamex Motion Co.