Friburgo – la pittoresca città nel sud-ovest della Germania – può vantare una nuova attrazione: gli autobus elettrici, amici dell’ambiente, sono ora in servizio e contribuiscono a ridurre l'inquinamento. La loro ricarica si svolge in modo ottimale grazie a un'ingegnosa infrastruttura dell’azienda tedesca SBRS GmbH, realizzata con componenti Rittal che offrono una protezione ideale contro le intemperie e gli accessi non autorizzati
Con all’attivo progetti simili a Bruxelles, Münster, Osnabrück e Venezia, l’azienda SBRS di Dinslaken - Germania è stata incaricata di creare un'infrastruttura di ricarica a Friburgo. La società, esperta nell’integrazione di sistemi, ha sviluppato, progettato e fornito l'intera infrastruttura, dal caricabatterie alla protezione dai fulmini, oltre ad occuparsi dell'ingegneria civile e dei lavori di cablaggio. Per queste attività SBRS ha scelto una gli armadi da esterno Toptec Rittal.
Gli e-bus possono essere “riforniti”in soli cinque-otto minuti se caricati ad intermittenza, quando i prossimi passeggeri sono già in attesa al capolinea. Queste ricariche periodiche vengono effettuate in automatico tramite contatti a pantografo. L’alimentazione è fornita tramite un armadio da esterno, capace di resistere ad ogni condizione climatica e progettato per non costituire un pericolo per le persone, come nel caso di scosse elettriche. I requisiti di sicurezza di queste infrastrutture devono per forza essere elevati, poiché le stazioni di ricarica hanno una potenza di >450 kW e tensioni di uscita fino a 1.000 volt.
Le stazioni di ricarica dei bus elettrici si trovano sia nel deposito che al terminal degli autobus di Friburgo “Europaplatz”. Garantiscono il grado di protezione IP55, contro vandalismi, polveri e getti d'acqua.
Per l'integratore dei sistemi SBRS, era chiaro fin dall'inizio che Rittal sarebbe stata scelta per fornire la tecnologia di contenimento:
Apprezziamo l’architettura modulare degli armadi Rittal che ci permette di sviluppare l'infrastruttura di ricarica in modo rapido e lineare. I prodotti Rittal sono inoltre disponibili in tutto il mondo e questo ci avvantaggia nei nostri progetti internazionali.
La base del terminal Europaplatz di Friburgo è un armadio per esterno Rittal Toptec in versione EMC, che offre una schermatura ottimale dalle onde elettromagnetiche. La combinazione di armadi in batteria è accessibile da tre punti diversi. Ventilatori-filtro che utilizzano la temperatura ambiente sono stati installati da Rittal per una ventilazione basata sulla domanda. Il contenitore a doppia parete crea una intercapedine ad “effetto camino” che impedisce il surriscaldamento causato dalla radiazione solare: i flussi di aria calda vengono diretti verso l'alto e attraverso la sporgenza del tetto ventilato verso l’esterno. L'utilizzo di materiali di alta qualità come acciaio inossidabile e alluminio assicurano infine una ottima protezione dalla corrosione.