Ordinato oggi, consegnato domani – per i rivenditori online, una consegna rapida e affidabile è la chiave per fidelizzare i clienti. Magazzini automatizzati e geograficamente ben distribuiti assicurano che gli acquisti arrivino a destinazione senza ritardi. I sottostanti processi logistici sono gestiti tramite applicazioni software specializzate e soluzioni di automazione basate su IP che richiedono un'infrastruttura IT a prova di guasto. In questo contesto, US-Retailer, azienda attiva nell’e-commerce su scala globale, aveva implementato sistemi IT per l'elaborazione dati nei suoi magazzini. Tuttavia, questi sistemi sensibili erano esposti a polvere e ad altri rischi, come l'accesso di persone non autorizzate. Così, alcuni anni fa, l'azienda decise di aggiornare l’infrastruttura IT con soluzioni Rittal, tra cui i condizionatori Blue e+. Grazie al raffreddamento a circuito chiuso e ad altre innovative tecnologie, queste unità permettono di migliorare l'affidabilità operativa e l'efficienza energetica.
L'efficienza incontra l'affidabilità
I condizionatori IT Blue e+ di Rittal sono caratterizzati da un innovativo funzionamento ibrido che utilizza due tipi di raffreddamento in parallelo, attivati in base alla differenza di temperatura tra l'interno e l'esterno dell'armadio. Il raffreddamento passivo, che utilizza un “heat-tube” (condotto termico), entra in funzione quando la temperatura ambiente scende al di sotto di una soglia predefinita. Se questo non è sufficiente, interviene il raffreddamento attivo, vale a dire un ciclo frigorifero con un compressore la cui velocità è controllata da un inverter. Questa tecnologia d’avanguardia consente di adattare la capacità di raffreddamento alle reali esigenze.
Inoltre, le unità Blue e+ includono un modulo IoT che consente il monitoraggio e la gestione centralizzati del raffreddamento IT. Il modulo IoT non controlla alcuna funzione critica ma i suoi dati possono essere utilizzati per verificare le prestazioni e prevedere i requisiti per una futura espansione del sistema. US-retailer ha firmato un contratto di assistenza con Rittal per la manutenzione di questi sistemi, con il quale Rittal offre un supporto in-situ 365 giorni l'anno grazie alla sua rete di assistenza globale in circa 150 Paesi. Inoltre, la piena disponibilità delle parti di ricambio le consentono di completare il 90% delle riparazioni già con il primo intervento.
Per garantire la disponibilità dei processi critici, il retailer statunitense aveva bisogno di sistemi IT ridondanti. Ogni magazzino dispone di due soluzioni Rittal complete e identiche a garanzia che gli ordini siano elaborati ed evasi ininterrottamente.
Risparmio garantito
Le unità Rittal Blue e+ funzionano in modo molto efficiente e assicurano un risparmio energetico fino al 70 per cento, conclude il cliente statunitense che collabora con Rittal da molti anni e ha avuto modo di testare i sistemi di raffreddamento di diversi fornitori. Per questo dice di voler rimanere un cliente fedele anche in futuro.
Panoramica
- Progetto
- Retailer online
- Sedi
- non specificato, USA
- Settore
- Retail
- Sfida
Alto grado di automazione nel magazzino di imballaggio per consegne veloci ai clienti
Gestione dei processi logistici tramite sistemi di automazione con capacità IP e applicazioni software
Installazione dei sistemi IT direttamente nei magazzini
Alta efficienza energetica- Soluzione
Uso di condizionatori IT Blue e+
Risparmio del 70 per cento nel consumo di energia
Modulo IoT per il monitoraggio e il controllo del raffreddamento IT