COLAS RAIL ITALIA è la società italiana specializzata nella progettazione, costruzione, messa in servizio, rinnovo e manutenzione di sistemi tecnologici “chiavi in mano” per linee ad Alta Velocità e tradizionali, sistemi di trasporto urbano, metropolitano e tranviario. Da oltre 90 anni l’azienda opera nel mercato della trazione elettrica per fornire soluzioni tecnologiche complete, efficienti e sicure per sistemi di trasporto elettrificati.
“Aspiriamo ad essere i partner di fiducia dei nostri clienti, e da anni collaboriamo con i General Contractors di opere pubbliche, nazionali e internazionali e con i gestori dell’infrastruttura ferroviaria e del trasporto pubblico, tra cui ATM, l’Azienda Trasporti Milanesi” dichiara Lorenzo Oldani, Project Manager in Colas Rail Italia e responsabile del progetto ATM per il rinnovo degli impianti della linea M2. “Abbiamo acquistato gli armadi compatti AX Rittal, per 11 stazioni della linea 2 della metropolitana di Milano. I quadri elettrici Rittal, cablati su nostra richiesta dalla società Errebi Elettrica Srl di Cernusco sul Naviglio, sono stati utilizzati per l’ammodernamento e il potenziamento tecnologico di parte degli impianti di alimentazione e di trazione elettrica della linea. Negli armadi compatti AX sono state alloggiate le apparecchiature adibite all’alimentazione dei sistemi ausiliari 110 Vcc del sistema di cortocircuitatori” prosegue Oldani.
Il mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici è un requisito fondamentale di ciascun sistema di trasporto affinché ne sia garantita la sicurezza e la sostenibilità. Gli armadi compatti Rittal sono stati installati nelle stazioni della linea metropolitana milanese M2 di: Cascina Antonietta - Villa Pompea – Bussero - Cassina De Pecchi - Villa Fiorita – Cernusco - Cascina Burrona – Vimodrone - Cologno Nord -
Cologno Centro - Cologno Sud.
“Ai nostri clienti offriamo una combinazione di competenze tecniche altamente specializzate e soluzioni tecnologiche innovative, flessibili e sicure. La collaborazione con Rittal ci permette di disporre di prodotti di qualità, con ottime referenze e già utilizzati con successo per altre applicazioni.” continua Oldani “La garanzia di continuità di prodotto di Rittal, la disponibilità di accessori e pezzi di ricambio reperibili
anche a livello globale, unitamente alle innumerevoli certificazioni internazionali ci consentono dunque di assicurare ai nostri clienti soluzioni affidabili e garantite nel tempo” conclude Oldani.
Grazie alla particolare struttura degli armadi compatti AX, con flange ottimizzate e piastre passacavi maggiorate, si crea mediamente fino al 33% di spazio in più per i cavi rispetto alla serie precedente.
La sicurezza è una priorità assoluta in tutti gli armadi Rittal. Quando i componenti vengono installati nei prodotti AX, il loro grado di protezione viene mantenuto senza limitazioni. Nel complesso, le nuove caratteristiche costruttive rendono gli armadi compatti più robusti e garantiscono una maggiore
resistenza, in particolare ai carichi dinamici.