Blue e+ Promo

Condizionatori Rittal Blue e+

Acquista a condizioni speciali i condizionatori Rittal Blue e+ solo su Online Shop.

Per ogni condizionatore acquistato riceverai in omaggio un deviatore di flusso per garantire una conduzione mirata dell'aria fredda ed evitare la formazione di sacche di calore. Particolarmente adatto in caso di elevata densità di componenti elettrici all'interno dell’armadio.

I condizionatori a parete Blue e+ ad alta efficienza energetica nelle classi di potenza da 1600 W a 5500 W che utilizzano componenti a velocità controllata e sono dotati di tecnologia heat pipe (condotto termico), raggiungono un risparmio energetico medio del 75%.

Principali vantaggi: 

  • Impiego in tutto il mondo grazie all'alimentazione multi-tensione
  • Durata più lunga di tutti i componenti nell'armadio di comando e nel condizionatore grazie al raffreddamento component-saving
  • Utilizzo intuitivo tramite il display touch e le interfacce intelligenti
  • Condensatore con rivestimento idrofobico RiNano
  • Dispositivo elettronico di evaporazione della condensa integrato

Non lasciarti sfuggire questa occasione!

ProdottoCodiceDescrizione
Condizionatore3187930Condizionatore da parete Blue e+ 1,6 kW - 5,5 kW

 

VANTAGGI DELLA PROMOZIONE

- Spese di trasporto scontate del 50% per acquisti da 1 a 3 pezzi

- Trasporto omaggio per acquisti superiori a 3 pezzi

- Per ogni articolo acquistato ricevi in omaggio 1 deviatore di flusso Rittal (3213310)

VAI ALLA PROMO